Startseite

Ermitteln der Windlast

Mit der detaillierten Anleitung von OBO berechnen Sie ganz einfach die Windlast sowie die Einwirkung auf Gebäude und Anlagen. Probieren Sie es direkt aus!

Seit Jahrzehnten ist bei OBO Bettermann die Windlast beim äußeren Blitzschutz ein wichtiges Thema. Die hieraus resultierenden Berechnungsmodelle und Fangmastsysteme sind das Ergebnis von zahlreichen Untersuchungen und jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung.

In den bisherigen Normen DIN 1055:2005 Teil 4: Windlasten und Teil 5: Schnee- und Eislasten sowie in der DIN 4131 „Antennentragwerke aus Stahl“ waren alle Lastannahmen auf Tragwerke in der Bundesrepublik Deutschland geregelt.

Die Eurocodes (EC) sind das Ergebnis der europäischen Normung im Bauwesen. EC 0 bis EC 9 umfassen Dokumente der Reihe DIN EN 1990 bis 1999. Dazu kommen die entsprechenden nationalen Anhänge (NA). Die NA enthalten die über die Eurocoderegelungen hinausgehenden, bislang in nationalen Normen erfassten Bestimmungen.

Nach Erscheinen der nationalen Anhänge der EC wurden die alten Normen mit einer entsprechenden Übergangsfrist ungültig.

Beispiel der deutschen nationalen Normen zur Windlastberechnung

 

Alte NormNeue Norm
DIN 1055:2005-03 Teil 4: WindlastenEurocode 1: DIN EN 1991-1-4:2010-12: Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen;
Windlasten + DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12
DIN 1055:2005-03 Teil 5: Schnee- und EislastenDIN EN 1991-1-3: 2010-12 -; Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen; Schneelasten +
DIN EN 1991-1-3/NA: 2010-12
DIN V 4131:2008-09 Antennentragwerke aus StahlEurocode 3: DIN EN 1993-3-1: 2010-12: Teil 3-1: Türme, Maste und Schornsteine -
Türme und Maste + DIN EN 1993-3-1/NA: 2010-12

1. Schritt: Ermittlung der Windzone

Der zweite Faktor der Windlastermittlung ist die Windlastzone, in der das Objekt liegt.
Zu folgenden Aspekten werden in den Normen keine Angaben gemacht:

  • Fachwerksmaste und Türme mit nicht parallelen Eckstielen,
  • abgespannte Maste und Kamine,
  • Schrägseil- und Hängebrücken,
  • Torsionsschwingungen.
ZoneWindgeschwindigkeit in m/sGeschwindigkeitsdruck in kN/m²
122,50,32
225,00,39
327,50,47
430,00,56

2. Schritt: Ermittlung der Geländekategorie (GK)

Ein Faktor für die Kalkulation von Windlasten sind die geländespezifische Lasten und Staudrücke.

Geländekategorien nach DIN EN 1991-1-4

Geländekategorie (GK)Definition
Geländekategorie IOffene See; Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung; glattes, flaches Land
ohne Hindernisse
Geländekategorie IIGelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen,
z. B. landwirtschaftliches Gebiet
Geländekategorie IIIVorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete; Wälder
Geländekategorie IVStadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren
mittlere Höhe 15 m überschreitet

 

 

3. Schritt: Ermittlung der maximalen Böengeschwindigkeit

 

Grundsätzlich muss beim Einsatz von Fangstangen die Kipp- und Gleitsicherheit projektspezifisch dimensioniert werden. Die Referenzhöhe entspricht der Gebäudehöhe und 2/3 der Länge der Fangstange. Die maximale Böengeschwindigkeit ist am Projektstandort zu bestimmen.

 

Böengeschwindigkeit in Windzone I

Referenzhöhe in MeterGK I in km/hGK II in km/hGK III in km/hGK IV in km/h
011210510093
512210810093
1013612410393
1613612411193
2013912811598
30145134122106
40149139128112
70157148139126
100162155147135

Böengeschwindigkeit in Windzone II

Referenzhöhe in MeterGK I in km/hGK II in km/hGK III in km/hGK IV in km/h
0124117111104
5136120111104
10145131114104
16152138123104
20155142127109
30161149136118
40165154142125
70174165155139
100180172163150


 

Böengeschwindigkeit in Windzone III

Referenzhöhe in MeterGK I in km/hGK II in km/hGK III in km/hGK IV in km/h
0137129122114
5149132122114
10159144126114
16167152135114
20170156140119
30177164149129
40182170156137
70192181170153
100198189180165

Böengeschwindigkeit in Windzone IV

Referenzhöhe in MeterGK I in km/hGK II in km/hGK III in km/hGK IV in km/h
0149140133124
5163144133124
10174157137124
16182166148125
20186170153130
30193179163141
40198185170150
70209198185167
100216206196180

4. Schritt: Ermittlung der benötigten Betonsteine

Mit dem Wert der maximalen Böengeschwindigkeit lässt sich die Zahl der benötigten Betonsteine (10 oder 16 kg) je nach verwendeter Fangstange ermitteln. Der Wert in den Tabellen muss über der maximalen Böengeschwindigkeit des Standortes liegen.

Ein Beispiel

Die maximale Böengeschwindigkeit des Standortes beträgt 142 km/h.

Eine verjüngte Rohr-Fangstange Typ 101 VL2500 mit 2,5 m Fangstangenhöhe wird verwendet.

Da der Wert in der Tabelle 2.15 über der maximalen Böengeschwindigkeit des Standortes liegen muss (hier also über 142 km/h), ist der nächstmögliche Wert 164. Daraus ergibt sich, dass 3 Betonsteine zu je 16 kg verwendet werden müssen.

Anzahl Betonsteine für verjüngte Rohr-Fangstangen

Fangstangenhöhe m1,522,533,54benötigte 
Betonsteine
Typ101 VL1500101 VL2000101 VL2500101 VL3000101 VL3500101 VL4000 
Art.-Nr.5401 98 05401 98 35401 98 65401 98 95401 99 35401 99 5 
Windgeschwindigkeit km/h117-----1 x 10 kg
Windgeschwindigkeit km/h16412095---2 x 10 kg
Windgeschwindigkeit km/h16512296---1 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h-17013511195-2 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h-2081641361161023 x 16 kg

Anzahl Betonsteine für Fangstange einseitig angekuppt

Fangstangenhöhe m11,522,53benötigte 
Betonsteine
Typ101 ALU-1000101 ALU-1500101 ALU-2000101 ALU-2500101 ALU-3000 
Art.-Nr.5401 77 15401 80 15401 83 65401 85 25401 87 9 
Windgeschwindigkeit km/h97----1 x 10 kg
Windgeschwindigkeit km/h196133103--1 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h-1861431171002 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h--1731421213 x 16 kg

Anzahl Betonsteine für Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Fangstangenhöhe m11,5benötigte Betonsteine
Typ101 A-L 100101 A-L 150 
Art.-Nr.5401 80 85401 85 9 
Windgeschwindigkeit km/h100-1 x 10 kg
Windgeschwindigkeit km/h1921291 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h-1772 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h-2143 x 16 kg

Anzahl Betonsteine für isolierte Fangmasten VA und AL

Fangstangenhöhe m4646benötigte 
Betonsteine
MaterialVAVAALAL 
Art.-Nr.5408 94 25408 94 65408 94 35408 94 7 
Passender Fangmastständer Art.-Nr.5408 96 85408 96 95408 96 65408 96 7 
Windgeschwindigkeit km/h12094120923 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h1611221631226 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h1941451971479 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h22216522716812 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h24618225218715 x 16 kg

Anzahl Betonsteine für isolierte Fangmasten mit Auslass

Fangstangenhöhe m46810benötigte 
Betonsteine
Art.-Nr.5408 93 85408 94 05408 88 85408 89 0 
Passender Fangmastständer Art.-Nr.5408 93 05408 93 25408 90 25408 90 2 
Windgeschwindigkeit km/h1108593823 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h1481111161026 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h1781321341199 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h20415115113312 x 16 kg
Windgeschwindigkeit km/h22716716614615 x 16 kg

Anzahl Betonsteine isFang-Fangmast mit VA-Stativ

Fangstangenhöhe m44,55,05,56,06,57,07,58,0benötigte 
Betonsteine
Fangmast Art.-Nr.5402 86 45402 86 65402 86 85402 87 05402 87 25402 87 45402 87 65402 87 85402 88 0 
Passender Fang-
mastständer Art.-Nr
5408 96 85408 96 85408 96 85408 96 85408 96 95408 96 95408 96 95408 96 95408 96 9 
Windgeschwindig-
keit km/h
14312411099104968983783 x 16 kg
Windgeschwindig-
keit km/h
1931681481331381271171091026 x 16 kg
Windgeschwindig-
keit km/h
2322021781591651511391291219 x 16 kg
Windgeschwindig-
keit km/h
26623120318218817215914713812 x 16 kg
Windgeschwindig-
keit km/h
29625722620220819117616315215 x 16 kg

Das könnte Sie auch interessieren