Produktinnovationen aus recyceltem Material
Effizient, clever, nachhaltig
Ein wichtiger Teil der OBO Nachhaltigkeitsstrategie ist die Erhöhung des Material-Recyclinganteils in der Produktion. Überschüssiges Material oder Abfälle aus der Produktion werden nicht einfach weggeworfen, sondern da, wo es möglich ist, wieder dem Produktionskreislauf zugeführt.
Die OBO Unterputzdosen, werden zu 100% mit grünem Ökostrom produziert. Zusätzlich wird zur Herstellung der Unterputzdosen ein Rezyklat verwendet, welches zu 80% aus Altbatterien besteht. Mit dieser Wiederverwertung des Kunststoffes tragen die OBO-Unterputzdosen wesentlich zu einem nachhaltigen Materialkreislauf bei.
Auch darüber hinaus punkten die Unterputz- und Hohlwanddosen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit: Das gesamte Portfolio ist zu 100% halogenfrei gefertigt, was für zusätzliche Sicherheit im Brandfall sorgt, da so die Entstehung giftiger Rauchgase vermindert wird. Die luftdichten Varianten der Hohlwanddosen sind außerdem für den Schallschutz geprüft und zertifiziert und erreichen eine Schalldämmung von 70dB ohne dabei die Standard-Trockenbauwand zu schwächen.







Dieses Projekt entspricht den folgenden Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen






Weitere OBO-Projekte – ökologische Nachhaltigkeit

Ökologische Nachhaltigkeit
Als weltweit operierendes Unternehmen trägt OBO eine große Verantwortung. Wir sind uns dessen bewusst und reagieren darauf, indem wir Energie und Ressourcen schonen.

Nachhaltige Logistik - Ressourcenschonende Lösungen für Transport und Verpackung
Mit innovativen Ideen und Maßnahmen gelingt es uns, den Transport, die Verpackung und den Versand unserer Produkte ressourcenschonender und nachhaltiger zu gestalten.

OBO gestaltet die Energiewende mit
Eine wichtige Ressource für die Produktion von über 30.000 OBO-Produkten ist Energie. Darum ergreifen wir verschiedene Maßnahmen, um die Energiewende aktiv mitzugestalten.

OBO-Produkte mit Umweltprodukt-deklaration
Environmental Product Declarations (EPD) liefern Informationen zu Umweltauswirkungen.

Material-Recycling
Bei OBO wird Produktionsabfall nicht einfach weggeworfen, sondern wo möglich recycelt und dem Produktionsprozess wieder zugeführt.