Startseite

OBO Logistik hat das Thema Nachhaltigkeit fest im Blick

Nachhaltiges Verpackungs- und Versandmaterial

Mit innovativen Ideen und Maßnahmen gelingt es uns, den Transport, die Verpackung und den Versand unserer Produkte ressourcenschonender und nachhaltiger zu gestalten. So vermeiden wir unnötigen Müll, verlagern Transporte von der Straße auf die Schienen und senken unseren CO2-Ausstoß.

Green Packaging

Damit unsere OBO-Produkte sicher und geschützt bei unseren Kunden ankommen, braucht es das passende Verpackungs- und Versandmaterial. Auch dabei haben wir das Thema Nachhaltigkeit fest im Blick und setzen Maßnahmen um, um die Ressourcen zu schonen. Übrigens: Nicht nur bei der Verpackung, auch bei der Reinigung geht die OBO-Logistik mit gutem Beispiel voran: Die hier eingesetzten Reinigungsmittel sind allesamt biologisch abbaubar. Eine kleine Änderung, die für unsere Umwelt einen entscheidenden Unterschied macht.

Nachhaltiges Versandmaterial

Alle von uns eingesetzten Versandmaterialien zersetzen sich schnell und gut. Wir nutzen abbaubare Versandtaschen für unsere Lieferscheine, unsere Logistik verwendet Mehrwegverpackungen, Kartonagen ohne Plastik Inlays sowie Füllmaterial aus recycelter Pappe. Für Verpackungen mit Sichtfenstern nutzen wir ausschließlich solche, deren Folie aus recyceltem Material besteht.

Kommen Sie mit in unsere Logistik und verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck von den nachhaltigen Verpackungs- und Versandmaterialien, die OBO hier einsetzt

Umweltschonende Verpackungslösungen für die OBO T-Serie


Auch zur Verpackung unserer Kabelabzweigkästen aus der T-Serie setzen wir bei OBO nun auf umweltfreundliche Verpackungslösungen. Mit der Entscheidung für die nachhaltige Schrumpffolie werden wir den jährlichen CO2-Ausstoß, der durch die Verpackung der T-Serie entsteht, von 20,7 t auf 13,7 t senken können.

Durch intensives Tracking und Monitoring sowie kontinuierliche Weiterentwicklung sind wir bei OBO immer darum bemüht, Verbesserungspotentiale zur weiteren Ressourcenschonung zu erkennen und zu nutzen. Wir sind stolz mit dem Green Packaging nun einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg erreicht zu haben.

Mehr Informationen zur T-Serie

 

Dünnere Wickelfolie senkt CO2-Verbrauch am OBO-Standort Ungarn

An unserem ungarischen Standort in Bugyi haben wir bei der zur Verpackung eingesetzten Wickelfolie von einer Variante mit Folienstärke 15 µm auf Modelle mit Folienstärke 12 µm umgestellt. Wickelfolien sorgen dafür, dass Pakete zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verschmutzungen oder Staub geschützt werden. Mit Paketen beladene Paletten werden dazu mit der Folie umwickelt. Das sichert und stabilisiert die Pakete für den Transport. Durch die Umstellung auf die dünnere Variante mit einer besseren Spanneigenschaft benötigen wir deutlich weniger Folie. So werden wir basierende auf den jährlichen Verbrauchsmengen für die hypothetisch gleiche Anzahl an Paletten 3.002 kg/Jahr weniger Folie einsetzen müssen. Das bedeutet eine Emissionsreduktion von 7.757 kg CO2/Jahr.

Gemeinsam für die Umwelt: OBO erhält CO2-Zertifikat von LKW Walter

Allein in Deutschland haben wir pro Jahr eine Mengenbewegung von rund 80.000 Tonnen. Wir sind stets in Bewegung und unsere ausgebildeten Fachkräfte im Bereich Logistik sorgen dafür, dass unsere Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Dabei immer im Blick: Unsere Umwelt.

Genau wie bei OBO sind auch bei LKW WALTER die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz bereits seit Jahrzehnten gelebte Werte. So zählt das Unternehmen heute bei umweltschonenden Transportlösungen zu den führenden Anbietern in Europa - mit einer CO2-Reduktion von über 340.000 Tonnen pro Jahr und stellt damit ein gutes Beispiel dafür dar, wie sorgfältig wir bei OBO unsere Partner für eine nachhaltige Lieferkette aussuchen.

Im vergangenen Jahr haben wir in Deutschland in Kooperation mit LKW WALTER 2.541 mit OBO-Produkten beladene LKW auf die Straße gebracht. 736 LKW entfielen dabei auf die Variante des intermodalen Transports, welcher eine Möglichkeit des „Green Transport“ darstellt. Das entspricht 29% des mit unserem Partner LKW WALTER bewegten Volumens. OBO Ungarn hat gemeinsam mit LKW Walter insgesamt 498 LKW-Ladungen transportiert, 298 davon gemäß Green Transport. Das entspricht 47,8%.

Green Transport Lösungen stehen hierbei unter anderem für den verstärkten Einsatz von Transportpartnern, die den Ausbau des kombinierten Verkehrs aus Schiene und Straße vorantreiben und ein Commitment zur Verlagerung von Straßentransporten auf die Verkehrsträger Bahn und Schiff abgeben. Durch den Einsatz von Green Transport Lösungen konnten wir so im vergangenen Jahr gemeinsam mit LKW WALTER in Deutschland die CO2-Emissionen um 671.242 kg und in Ungarn um 224.844 kg senken. Eine bemerkenswerte Summe und ein toller Erfolg auf unserem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft.

Dieses Projekt entspricht den folgenden Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen