Produktionsabfall wegwerfen? OBO recycelt
Erhöhung des Material-Recyclinganteils in der Extrusion
Bei OBO wird Produktionsabfall nicht einfach weggeworfen, sondern überall da, wo es möglich ist, recycelt und dem Produktionsprozess wieder zugeführt. Ein Beispiel dafür findet sich in der Extrusion am OBO-Standort in Bösperde.
In der Extrusion setzt OBO, wie in vielen weiteren Unternehmensbereichen, ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein. Einer davon ist der Universalkunststoff PVC, der beispielsweise bei der Produktion von Verdrahtungskanälen und Leitungsführungskanälen eingesetzt wird. Durch einen innovativen Wiederverwertungsprozess kann das Material effizienter eingesetzt werden.

Dabei werden 90% des Anfahr- und Stanzabfalls als sogenanntes Regenerat erneut der Extrusion zugeführt. Ein komplexes Recyclingverfahren mit entsprechender Anlagentechnik sorgt dabei für eine gleichbleibende Materialqualität der so jährlich anfallenden 1.600 Tonnen PVC-Regenerat.
Nicht der einzige Vorteil, denn gleichzeitig wird so viel Energie eingespart. Genauer gesagt:
- 718 Tonnen Öl
- 543 Tonnen Gas
- 192 Tonnen Kohle
Das entspricht einer Reduktion der C02-Emission um 1.917 Tonnen pro Jahr.
Dieses Projekt entspricht den folgenden Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen




Weitere OBO-Projekte – ökologische Nachhaltigkeit

Ökologische Nachhaltigkeit
Als weltweit operierendes Unternehmen trägt OBO eine große Verantwortung. Wir sind uns dessen bewusst und reagieren darauf, indem wir Energie und Ressourcen schonen.

Nachhaltige Logistik - Ressourcenschonende Lösungen für Transport und Verpackung
Mit innovativen Ideen und Maßnahmen gelingt es uns, den Transport, die Verpackung und den Versand unserer Produkte ressourcenschonender und nachhaltiger zu gestalten.

OBO gestaltet die Energiewende mit
Eine wichtige Ressource für die Produktion von über 30.000 OBO-Produkten ist Energie. Darum ergreifen wir verschiedene Maßnahmen, um die Energiewende aktiv mitzugestalten.

Produktinnovationen aus recyceltem Material
Ein wichtiger Teil der OBO Nachhaltigkeitsstrategie ist die Erhöhung des Material-Recyclinganteils in der Produktion.

OBO-Produkte mit Umweltprodukt-deklaration
Environmental Product Declarations (EPD) liefern Informationen zu Umweltauswirkungen.