Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle NU-DIN/
Verdrahtungskanäle NU-DIN, Kanalhöhe 37,5/
…
/
Verdrahtungskanäle NU-DIN 37,5, Kanalbreite 50
Verdrahtungskanäle NU-DIN 37,5, Kanalbreite 50
Art.Nr. 6132434 | EAN 4012196724185



Art.Nr. / Typ
6132434 / NUDIN 3750 sgr
Befestigungsart
Bodenlochung
Länge
2000 mm
Höhe
38 mm
Breite
50 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
kl. VKE: 48 m
48m
Beschreibung
Verdrahtungskanal mit doppelseitigem Klebeband zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4642 kg CO₂e / 1 Meter |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Kriechstromfest | ja |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 13,7 cm² |
Schlitzabstand | 8 mm |
Schlitzbreite | 4 mm |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 38 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Befestigungsart
Länge
Höhe
Breite
Farbe
Art.Nr.
NUDIN 3750 sgr
Bodenlochung
2000 mm
38 mm
50 mm
steingrau; RAL 7030
6132434
NUDIN 3750 sgr
Art.Nr.
6132434
Befestigungsart
Bodenlochung
Länge
2000 mm
Höhe
38 mm
Breite
50 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030