Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle NU-DIN/
Verdrahtungskanäle NU-DIN, Kanalhöhe 37,5/
…
/
Verdrahtungskanäle NU-DIN 37,5, Kanalbreite 25
Verdrahtungskanäle NU-DIN 37,5, Kanalbreite 25
Art.Nr. 6132432 | EAN 4012196723584


Art.Nr. / Typ
6132432 / NUDIN 3725 sgr
Breite
25 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Länge
2000 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Höhe
38 mm
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Verdrahtungskanal mit doppelseitigem Klebeband zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4629 kg CO₂e / 1 Meter |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Kriechstromfest | ja |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 6,4 cm² |
Schlitzabstand | 8 mm |
Schlitzbreite | 4 mm |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 25 mm |
---|---|
Höhe | 38 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Länge
Befestigungsart
Höhe
Art.Nr.
NUDIN 3725 sgr
25 mm
steingrau; RAL 7030
2000 mm
Bodenlochung
38 mm
6132432
NUDIN 3725 sgr
Art.Nr.
6132432
Breite
25 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Länge
2000 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Höhe
38 mm