Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle BE-DIN/
Verdrahtungskanäle BE-DIN, Kanalhöhe 75/
…
/
Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 37,5
Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 37,5
Art.Nr. 6132382 | EAN 4012196726394


Art.Nr. / Typ
6132382 / BEDIN 7537 sgr
Breite
33 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Befestigungsart
Bodenlochung
Länge
2000 mm
Höhe
75 mm
kl. VKE: 50 m
50m
Beschreibung
Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0736 kg CO₂e / 1 Meter |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Kriechstromfest | ja |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 19,8 cm² |
Schlitzabstand | 10 mm |
Schlitzbreite | 4 mm |
Selbstverlöschend | ja |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 33 mm |
---|---|
Höhe | 75 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Befestigungsart
Länge
Höhe
Art.Nr.
BEDIN 7537 sgr
33 mm
steingrau; RAL 7030
Bodenlochung
2000 mm
75 mm
6132382
BEDIN 7537 sgr
Art.Nr.
6132382
Breite
33 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Befestigungsart
Bodenlochung
Länge
2000 mm
Höhe
75 mm