Quick-Pipe®
Filter & Sortierung
Sortierung
3 Artikel
(12 Ausführungen)Quick-Pipe: Die aufklappbare Lösung für schnelle Installationen und Nachinstallationen
Elektroinstallationsrohre, Schellen und Formteile bilden ein cleveres System
Das Quick-Pipe-System verbindet die Vorteile von Kabelkanälen und herkömmlichen Elektro-Installationsrohren in einem intelligenten System für Aufputzinstallationen. Es umfasst die Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren, die Quick-Schellen und eine Auswahl perfekt abgestimmter Formteile.
So einfach funktioniert die Anwendung des Quick-Pipe-Systems: Die Kabel und Leitungen werden in die aufgeklappten Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre wie in einen offenen Kabelkanal eingelegt. Nach dem Einlegen der Kabel wird die Quick-Pipe in der Quick-Schelle gedreht und durch diese simple Bewegung fest verschlossen. Der Drehmechanismus sorgt ebenfalls dafür, dass Nachinstallationen jederzeit problemlos möglich sind. Die Quick-Pipe kann durch das Drehen ganz leicht wieder geöffnet werden kann.

Vorteile des Quick-Pipe-Systems im Überblick:
- Einfache Installation und Nachinstallation
- Verbindet die Vorteile von Kabelkanälen und herkömmlichen Elektroinstallationsrohren
- Lässt sich mit simpler Drehbewegung beliebig oft öffnen und schließen
- Erhältlich in zwei Farben: Weiß und Grau
- 4 Größen verfügbar: M16-M32
- VDE-Zulassung
Für eine flexible und einfache Installation: Die Formteile des Quick-Pipe-Systems
Besonders flexibel und unkompliziert werden die Installation und Anwendung des Quick-Pipe-Systems durch die perfekt abgestimmten Formteile, die das System vervollständigen. Vorteile bieten die Formteile vor allem im Hinblick auf die Konstruktion und die Installationsmöglichkeiten. Zu den Quick-Pipe-Formteilen zählen: Das T-Stück, der Bogen 90° und die Verbindungsmuffe.
Alle Quick-Pipe-Systemkomponenten sind in den vier metrischen Größen M16, M20, M25 und M32 erhältlich. Sie lassen sich werkzeuglos öffnen und wieder schließen und zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie neben Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren auch Wellrohre aufnehmen können. Diese werden durch eine eingebrachte Rippenkontur im Inneren der Formteile sicher gehalten. Sie können im Innen- und geschützten Außenbereich installiert werden und sind in Temperaturbereichen von -25 bis +60°C einsetzbar.

Für eine besonders schnelle Installation und Nachinstallation sorgen die Formteile aus dem Quick-Pipe-Zubehörsortiment. Durch ein optimiertes Scharnier bestehen die Formteile nur noch aus einer einzigen Komponente und lassen sich ganz einfach aufklappen und mit einer Hand installieren.






Vorteile aller Quick-Pipe Formteile im Überblick:
- Gefertigt aus halogenfreiem PP
- Schutzart IP44 nach DIN EN 50529
- Zertifiziert nach DIN EN 50085 VDE
- Installation sowohl mit Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren als auch mit Wellrohren möglich
- Starker Halt durch Rippen im Innenraum
- Verbesserte Rohreinführung
- Wiederverwendbare Schließkontur
- Begrenzung der Einbautiefe
Sichere und innovative Befestigung: Die Quick-Schellen
Die Quick-Pipe-Systemkomponenten gehen Hand in Hand und sorgen so für zahlreiche Vorteile bei der Installation: Werden die Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre und Formteile beispielsweise mit den Quick-Schellen befestigt, erreicht das ganze System die Schutzart IP44.
Quick-Schellen sind die ideale Befestigung für das Quick-Pipe-System. Mithilfe der Anreihkontur lassen sich die Quick-Schellen problemlos miteinander verbinden. So sparen sich Anwender einige Installationsschritte, denn mit nur einer Bohrung können so bis zu drei Schellen montiert werden.
Die innovativen Klemmschellen eignen sich für Kabeldurchmesser von 15,5 - 63 mm sowie alle metrischen Rohrgrößen von M16 bis M63. Hohe Rohrauszugswerte von bis zu 230 N gewährleisten den sicheren Halt des Systems an Wänden und Decken.
Mit dem Quick-Schellen-Schlagdübel 910 SD-Q 6x40 werden die Schellen besonders effizient und zeitsparend befestigt. Schelle und Dübel werden gemeinsam eingeschlagen, so dass ein zeitaufwändiges Eindrehen der Schraube entfällt.

Vorhang auf: Produktvideo Quick-Pipe-System
Lernen Sie das Quick-Pipe-System in unserem Video kennen: