Schraubklemmen
Filter & Sortierung
Sortierung
Farbe
Anzahl der Klemmstellen
Nennspannung
14 Artikel
(20 Ausführungen)Filter & Sortierung

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 10-polig

Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet

Klemmleiste 2,5 mm²

Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 10 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen

Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen