Die neuen Hohlwanddosen von OBO
Clevere Produktdetails und zertifizierter Schallschutz
OBO präsentiert die neuen Hohlwanddosen: Zahlreiche Produktdetails machen die Installation von Geräten und Leitungen noch effektiver und zeitsparender. So entstehen Installationsvorteile, die einen pünktlichen Feierabend garantieren. Für etwas mehr Ruhe sorgt der geprüfte und zertifizierte Schallschutz der OBO 2K-Hohlwanddosen: Mit ihnen wird eine Schalldämmung von 70 dB erreicht. Die Hohlwanddosen sind zu 100% aus halogenfreiem Material gefertigt und verringern im Brandfall so effektiv die Entstehung von giftigen Rauchgasen.

Vorteile der Hohlwanddosen
- Halogenfreies Material
Rauchgasarm, korrosionsarm, sicher. - Schalldämmung
OBO Hohlwanddosen sind für den Schallschutz geprüft und zertifiziert und sorgen für eine Schalldämmung von 70 dB. - Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
Entscheidung leichtgemacht: Die Beschriftung der Leitungs- und Rohreinführungen erleichtert die Auswahl und sorgt so dafür, dass der normativ geforderte Leitungsrückhalt sichergestellt wird. - Verbindungsstutzen mit mehr Volumen
Mit rund 8 % mehr Volumen als herkömmliche Modelle erleichtert der OBO-Verbindungsstutzen das Führen von Leitungsdrähten von einer in die andere Hohlwanddose merklich.
- 2 X 3 Schraubdome
Dieses Produktdetail sorgt für den maximalen Toleranzausgleich: Die 2 x 3 Schraubdome ermöglichen stets eine exakte Befestigung des Gerätes. - Membraneinführungen aus TPE
Die luftdichten Varianten haben Membraneinführungen aus Thermoplastischem Elastomer (TPE), die ein werkzeugloses Einführen von Leitungen und Rohren ermöglichen. - Leitungseinführungen mit Öffnungskontur
Ein Highlight der Standarddosen: Leitungseinführungen mit Öffnungskontur für Schraubendreherklingen. Die Öffnungskontur erleichtert das Öffnen der Leitungsführungen und verhindert ein Abrutschen. - Zubehörteil für dünne Beplankung
Das Befestigungselement ist optimal für den Einsatz in dünnen Beplankungen, beispielsweise Glasplatten. Die OBO-Hohlwanddosen sind so ab einer Beplankungsstärke von 0,2 mm einsetzbar.