Hauptverteilung
Filter & Sortierung
Sortierung
Polzahl
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]
Netzform
Zulassungen
19 Artikel
(32 Ausführungen)


















Mit OBO auf der sicheren Seite
MCF-NAR – Blitz- und Überspannungsschutz im netzseitigen Anschlussraum
Der Kombiableiter MCF-NAR vom Typ 1+2 ist das neuste Mitglied im Team gegen Überspannungen von OBO Bettermann. Der Namenszusatz NAR steht hierbei für "netzseitiger Anschlussraum", denn die verbaute Funkenstrecken-Technologie qualifiziert das Überspannungsschutzgerät (SPD = Surge Protective Device) zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100.
Die neuen technischen Anschlussregeln Niederspannung VDE-AR-N 4100 für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz fordern, das Überspannungsschutzgerät so nah wie möglich am Speisepunkt einzusetzen. Der MCF-NAR wird gemäß der Anschlussregel im unteren Anschlussraum installiert und schützt somit direkt am Speisepunkt zuverlässig vor Überspannungen.
Durch die Installation auf dem 40-mm-Sammelschienensystem des Zählerschranks ist die Montage besonders einfach und zeitsparend.

Für jeden Anwendungsfall die passende Variante
OBO bietet mit den verschiedenen Varianten immer die passende Lösung…
- für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz,
- für Wohn- und Gewerbegebäude mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse 3+4) sowie
- für Krankenhäuser und Datenzentren (Blitzschutzklasse 1+2)
Für die verschiedenen Einsatzbereiche steht jeweils eine 3-polige Ausführung für TN-C-Netze und eine 3+NPE-Ausführung für TT- und TN-S-Netze zur Verfügung.
Sicher und zukunftsorientiert
Die VDE-geprüften Kombiableiter entsprechen den höchsten internationalen Standards und erhöhen mit einem Schutzpegel von ≤1,5 kV auch die Sicherheit nachgeschalteter Endgeräte.
Durch die Spannungsbegrenzung der SPDs wird der Schutz der Isolation sichergestellt, um Funkenbildung und Brände zu vermeiden.
Um diesen verlässlichen Schutz jederzeit zu gewährleisten, verfügen alle Geräte über eine, für den Vorzählerbereich zugelassene, Statusanzeige ohne Eigenverbrauch. Diese signalisiert direkt, ob die Geräte noch funktionieren.
Zusätzlich sind alle Varianten auch mit Fernsignalisierung verfügbar und können somit an bestehende oder zukünftige Gebäudeleittechnik angeschlossen werden.

Spannungsabgriff im netzseitigen Anschlussraum
Seit dem Inkrafttreten der „Technischen Anschlussregeln Niederspannung VDE-AR-N 4100“ ist in jedem neu errichteten Zählerschrank auch eine Spannungsversorgung für das Intelligente Messsystem (Smart Meter Gateway) im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) und für den Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) aus dem netzseitigen Anschlussraum abzugreifen.
Mit dem Adapter MCF-NAR-SMG mit integrierter 5-A-Feinsicherung können die Spannungsabgriffe für RfZ und APZ sicher und unkompliziert realisiert werden.
Der Adapter wird einfach auf den zuvor montierten Kombiableiter MCF-NAR aufgesteckt und spart somit wertvollen Platz auf dem 40-mm-Sammelschienensystem im netzseitigen Anschlussraum.
Der Adapter MCF-NAR-SMG ist nachrüstbar für alle Geräte der MCF-NAR-Serie und bietet die perfekte Ergänzung, um die Anforderungen an den Überspannungsschutz und die Spannungsversorgung des Messsystems gemäß VDE-AR-N 4100 zu erfüllen.
Zum Lieferumfang des Adapters gehören zwei Buchsenstecker, an denen die Leitungen im RfZ und APZ sicher und nach Vorschrift angeschlossen werden können.

Die Vorteile des MCF-NAR Kombiableiter auf einen Blick:
- Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305
- geprüft nach VDE 0675-6-11/DIN EN 61643-11
- erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-443 und -534
- erfüllt die Anforderungen der Netzbetreiber VDE-AR-N 4100
- TNC- und TN-S/TT-Versionen für jeden Anwendungsbereich
- Ableiterklassifizierung: T1+T2, Schutzpegel ≤1,5 kV
- Blitzstromableitvermögen bis 75 kA (10/350) 3-polig und bis 100 kA (10/350) 3+NPE
- folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 315 A gL/gG je nach Variante
- Installation auf 40-mm-Sammelschienen vor dem Zähler im NAR (netzseitiger Anschlussraum)
- Schraubbefestigung sichert dauerhaften Kontakt zur Sammelschiene
- leckstromfrei und ohne Eigenverbrauch
- VDE-geprüft
- Adapter MCF-NAR-SMG zum einfachen Nachrüsten der Spannungsabgriffe bei allen MCF-NAR-Geräten erhältlich
- QR-Codes zum schnellen Abrufen technischer Informationen von der OBO Website
Ein starkes Team
Die neuen Kombiableiter schützen nicht nur zuverlässig gegen Überspannungen – sie sind echte Teamplayer und können problemlos mit weiteren Überspannungsschutzgeräten kombiniert werden. Die VDE 0100-534 fordert, ab 10m Leitungslänge ein weiteres Überspannungsschutzgerät einzubauen und die VDE 0100-443 empfiehlt zusätzlichen Schutz von Daten- und Informationstechnik.
Runden Sie Ihren Schutz ab – mit Überspannungsschutzgeräten von OBO Bettermann.

Überspannungsableiter MCF Compact, V50, V20
Überspannungsschutz ist Pflicht: Überspannungsschutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen werden aufgrund stetig steigender Schadensfälle immer wichtiger. Schäden durch Überspannungen entstehen nicht ausschließlich durch direkte Blitzeinschläge, die für spektakuläre Zerstörung sorgen. Häufiger sind gravierende Schäden an elektronischen Geräten und Anlagen, die durch Überspannungen aufgrund von Blitzeinschlägen in einem Radius von bis zu zwei Kilometern Entfernung entstehen. Um Sach- oder Personenschäden durch Überspannungen vorzubeugen, ist gemäß VDE 0100-443 in allen neuen oder erweiterten Gebäuden sowie bei allen neuen Elektroinstallationen seit Oktober 2016 Überspannungsschutz Pflicht.
Mit dem neuen „Team“ gegen Überspannungen hat OBO Bettermann 3 neue Ableiterfamilien entwickelt, mit denen Gebäude und Anlagen mit den unterschiedlichsten Anforderungen gemäß der neuen VDE 0100-443 und E VDE NAR 4100 wirksam geschützt werden können. Die Überspannungsschutzgeräte MCF Compact und V50 vom Typ 1 + 2 und V20 vom Typ 2 verhindern zuverlässig Überspannungen durch Blitzereignisse und Schalthandlungen, die elektronische Geräte oder Datenleitungen nachhaltig schädigen können. Modernste Halbleiter- und Funkenstreckentechnologien ermöglichen ein hohes Ableitvermögen. Durch den modularen Aufbau der V50- und V20-Ableiter sind diverse Varianten vom 1- bis 4-poligen Gerät zu realisieren. Mit Hilfe der neuen Generation von Ableitern kann den z. T. immensen Kosten durch Datenverlust oder Produktionsausfall vorgebeugt werden. Die Qualität der neuen Geräte ist nach EN 61643-11 von einem externen Prüfinstitut VDE-zertifiziert. Alle Geräte haben natürlich eine Garantie über 5 Jahre.

Die Kompakten für die Industrie – Blitzstrom-Kombiableiter (T1+T2) MCF Compact 75/100
Die Stärksten im Team, die Kombiableiter MCF Compact 75 und 100, für den universellen Einsatz bei Gebäuden der Blitzschutzklassen I – IV entwickelt, haben ein Gesamtableitvermögen bis zu 100 kA (25 kA/Pol). Die Geräte kommen in Gebäuden mit äußerem Blitzschutz oder mit Freileitungseinspeisung zum Einsatz. Neben Büros, Gewerbeimmobilien und Wohnhäusern sind diese Überspannungsschutzgeräte insbesondere auch für die Industrie geeignet. Die Kombiableiter sind in 3-poliger (TNC-Netz) und 3+1-poliger (TT- und TNS-Netz) Ausführung erhältlich. Sie werden am Speisepunkt des Gebäudes installiert und bieten eine Anlagensicherung bis 315 A ohne separate Vorsicherung und sind kurzschlusssicher bis zu einem Netzfolgestrom von 50 kA. Mit nur 105 mm Breite sind die Geräte kompakt gebaut und im Vergleich zu herkömmlichen Geräten um 25 % kleiner und damit platzsparender und leichter in der Einspeisung/im Schaltschrank einzusetzen.

Die Kompakten für Gewerbe- und Wohngebäude - V50- – Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1 + 2
Die Überspannungsschutzgeräte der V50-Serie für den Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) sind für die Blitzschutzklassen III – V konzipiert. Sie haben ein Blitzstromableitvermögen von 50 kA (12,5 A/Pol). Büros, Gewerbeimmobilien und Wohnhäuser mit äußerem Blitzschutz-System oder Freileitungseinspeisung können mit den V50-Ableitern sicher und normkonform vor Überspannungen geschützt werden. Auch diese Ableiter werden am Speisepunkt des Gebäudes installiert und bieten eine Anlagensicherung bis 160 A ohne separate Vorsicherung. Die Geräte werden in ein- bis vierpoliger Ausführung angeboten in 280 V, aber auch mit den Spannungsvarianten 150 V, 320 V und 385 V.

Die zuverlässige Nachhut - V20-Serie – Überspannungsableiter Typ 2
Die Ableiterserie V20 vom Typ 2 für den Überspannungsschutz nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) ist für Gebäude ohne (äußeres) Blitzschutz-System konzipiert und wird in der Hauptverteilung und in Unterverteilungen/Schaltschränken des Gebäudes eingesetzt. Mit einem Gesamtableitvermögen von 60 kA (20/40 kA/Pol) sind die V20-Überspannungsschutzgeräte zusätzlich für den Einsatz in Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gemäß DIN VDE 0100-534 geeignet. Die V20-Ableiter bieten eine Anlagensicherung von 160 A ohne separate Vorsicherung. Auch diese Geräte werden in ein- bis vierpoliger Ausführung in 280 V angeboten, und zusätzlich mit den Spannungsvarianten 75 V, 150 V, 320 V, 385 V, 440 und 550 V.

Das zeichnet alle Teamplayer aus
Neben der hervorragenden technischen Ausstattung können alle Überspannungsschutzgeräte leicht und unkompliziert montiert werden, indem sie auf die Hutschiene im Schaltschrank eingerastet werden. Die Ableiter V50 und V20 können aufgrund des universellen Aufbaus zudem um 180° gedreht eingebaut werden, so dass Kabel entweder oben oder unten, je nach Platzangebot, anzuschließen sind.
Eine Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechsler ist bei allen Geräten verfügbar. Zusätzlich signalisiert eine farbige, leckstromfreie Statusanzeige auch dem Endkunden, ob die Geräte noch funktionieren. Darüber hinaus sind die Ableiter VDE- und UL-getestet und entsprechen somit auch höchsten internationalen Standards.
Ein QR-Code auf den Geräten hilft, schnell technische Informationen mit verschiedenen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet-PC von der OBO-Website abzurufen, z. B. wenn die dem Produkt beigelegte Montageanleitung nicht zur Hand ist.