Startseite

MDP- und FDB-Blitzbarrieren

Sicherheit für Daten- und Steuerungssysteme in Anlagen, Industrie- und Ex-Bereichen

Daten- und Steuerungssysteme sind in modernen Gebäuden und Anlagen allgegenwärtig. OBO Schutzgeräte schützen empfindliche Komponenten zuverlässig.

Überspannungsschutz sichert die Anlagenverfügbarkeit
Mess-, Steuer-, Regeltechnik und Feldbussysteme ermöglichen die automatisierte Steuerung von Produktionslinien oder die Fernüberwachung von verschiedensten Sensoren und Aktoren. Heutzutage bildet diese Technik das Herz eines jeden modernen Industrieunternehmens. Ein Ausfall wäre mit hohen finanziellen Verlusten verbunden. Um dies zu vermeiden, müssen die Systeme vor Überspannungen durch induktive und kapazitive Einkopplungen gesichert werden. OBO schützt die Elektronik zuverlässig mit einem breiten Portfolio an Überspannungsschutzgeräten und Blitzstromableitern.

 

Einsatzgebiete

  • Wasserversorgung
  • Kläranlagen
  • Windenergie
  • Produktion
  • Industrie
  • Raffinerie, Öl- und Gasindustrie
  • Tunnel
  • Bürogebäude

 

 

Das Plus der MDP-Familie

Die Blitzbarrieren des Typs MDP bieten neben der hohen Strombelastbarkeit eine schmale Einbaubreite von nur 8,7 mm. Ein separater Schirmanschluss ermöglicht das Auflegen des Schirmes an den Potentialausgleich und optimiert so die Schirmwirkung gegen kapazitive und induktive Einkopplungen. Je nach Ausführung können die Geräte mit einem Nennstrom bis 10 A belastet werden und eignen sich somit ideal für den Einsatz in Sonderanwendungen wie z. B. Mess- und Heizsystemen in Windkraftanlagen.

Geprüfte Sicherheit

Die Überspannungsschutzgeräte aus der MDP- und FDB-Reihe sind für die Feldbusse Profibus (PA/DP) und Foundation Fieldbus getestet. Die blauen MDP haben die UL-Zulassung und sind wie auch die FDB für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen.