Startseite

Traverse für Z-Stütze BKRS

Art.Nr. 6044423 | EAN 4012197431419

Beschreibung

Traverse für Z-Stütze zur Unterstützung von begehbaren Kabelrinnen und Vermeidung von Durchbiegungen bei größeren Kabellasten.
Montage von Kabelrinnen mit Flachkopfschraube FKS 6 x 12 mm (Art.-Nr. 6049246) in M6-Gewindeloch der Z-Stütze.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Blechstärke2 mm
Dimension45x87x22
Farbezink
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe22 mm
Länge87 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Länge
TRV ZST 100 FS
Art.Nr.
6044423
Länge
87 mm
TRV ZST 200 FS
Art.Nr.
6044426
Länge
187 mm
TRV ZST 300 FS
Art.Nr.
6044429
Länge
287 mm
TRV ZST 400 FS
Art.Nr.
6044431
Länge
387 mm
TRV ZST 500 FS
Art.Nr.
6044434
Länge
487 mm
TRV ZST 600 FS
Art.Nr.
6044437
Länge
587 mm