Startseite

Windenergie

Wir wissen, worauf es in der Windenergiebranche ankommt: Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem umfangreichen Produktportfolio bietet OBO Komplettlösungen für die gesamte Elektroinstallation von Windkraftanlagen – vom Fundament bis zur Gondel, von der Bügelschelle bis zum Kabeltragsystem, vom Überspannungsschutz- bis zum Blitzschutzsystem. In jedes Produkt fließt dabei unser Expertenwissen rund um die hohen Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit der eingesetzten Komponenten.

Das Fundament

Am Fundament einer Windkraftanlage kommen Erdungslösungen zum Einsatz. OBO sorgt hier mit zusätzlichen Ringerdern, Flachleitern und Rundleitern, verschiedenen Klemmen und Schnellverbindern sowie Lösungen für eine sichere Verbindung der Erdungsanlage mit dem Potentialausgleich im Inneren der Anlage für Sicherheit.

Der Sockel

Im Sockel, zwischen Fundament und Turm, befinden sich häufig die Schaltschränke und mit ihnen der Überspannungsschutz der Anlage. Für besonderen Schutz sorgen hier die folgenden OBO-Lösungen: Die Blitzstromableiterfamilie  MCF (Typ1+2), der steckbare universelle Datenleitungsschutz PDP, die Potentialausgleichsschiene BigBar aber auch die steckbaren Kabelrinnen RKS-Magic oder das Quick-Pipe-System.

Der Turm

Der Turm ist der größte Teil einer Windkraftanlage. Sämtliche elektrische Zuleitungen werden hier geroutet.  Die OBO-Lösung dafür: Kabelleiter- und Steigeleiter-Systeme, Klemmstücke zur stabilen Befestigung der Kabelleitern, Profil- und Montageschienen, Bügelschellen sowie robuste Kabelabzweigkästen. Die witterungsbeständige PYROWRAP® Kabelbandage verhindert zuverlässig die Brandweiterleitung.

Die Gondel

Höchste Sicherheit für höchste Ansprüche lautet unser Motto in der Gondel der Windkraftanlage, die das technische Herzstück der Windkraftanlage bildet. Auf Nummer sicher gehen Sie mit den folgenden Lösungen aus dem OBO-Portfolio: Überspannungsableiter V20, Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, PCD Sensorkarten zum Erfassen von Impuls- und Blitzströmen, isolierte Fangmasten und die isCon-Leitungen für eine sichere Blitzableitung, Überspannungsschutz T2 und D1/C2 für die Turmsteuerung und Sensorik. Die Leitungen werden via Wand- und Stielauslegern mit den Gitterrinnen GR-Magic® rangiert.