Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelleitern/
Zubehör Kabelleitern/
Bandschellen/
…
/
Metallbandschellen schmal
Metallbandschellen schmal
Art.Nr. 7203103 | EAN 4012197436926


Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bandschelle aus Metall in glatter Ausführung mit Kugelverschluss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
Technische Daten
Technische Daten
Bandverschluss | Ball-/Kugelverschluss |
---|---|
Dimension | 7,9x300 |
Farbe | edelstahl |
Halogenfrei | ja |
Lösbarer Verschluss | nein |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Breite | 7,9 mm |
---|---|
Länge | 300 mm |
Maß L | 300 mm |
Maß t | 0,25 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (1)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
MBS 045
450 mm
7203104
MBS 015 A2
150 mm
7203099
MBS 030 A2
300 mm
7203103
MBS 045 A2
450 mm
7203105
MBS 061 A2
610 mm
7203107
Länge
MBS 045
Art.Nr.
7203104
Länge
450 mm
MBS 015 A2
Art.Nr.
7203099
Länge
150 mm
MBS 030 A2
Art.Nr.
7203103
Länge
300 mm
MBS 045 A2
Art.Nr.
7203105
Länge
450 mm
MBS 061 A2
Art.Nr.
7203107
Länge
610 mm