Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Kabeltragwanne, 9-fach, mit Befestigungsschiene

Kabeltragwanne, 9-fach, mit Befestigungsschiene

Art.Nr. 6006909 | EAN 4012196409204

Art.Nr. / Typ
6006909 / KTW 100 9 FT
Höhe
900 mm
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Anzahl Wannen
9 St.

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Wannen9 St.
Blechstärke2 mm
Dimension900x200x123
F in kN pro Wanne0,5 kN
Farbezink
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite122 mm
Höhe900 mm
Länge198 mm
Maß L900 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

KTW 100 9 FT
Art.Nr.
6006909
Höhe
900 mm
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Anzahl Wannen
9 St.