Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Kabeltragwannen/
…
/
Kabeltragwanne, 6-fach, mit Befestigungsschiene
Kabeltragwanne, 6-fach, mit Befestigungsschiene
Art.Nr. 6006906 | EAN 4012196409174


Art.Nr. / Typ
6006906 / KTW 100 6 FT
Anzahl Wannen
6 St.
Höhe
600 mm
F in kN pro Wanne
0,5 kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Wannen | 6 St. |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
Dimension | 600x200x123 |
F in kN pro Wanne | 0,5 kN |
Farbe | zink |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 122 mm |
---|---|
Höhe | 600 mm |
Länge | 198 mm |
Maß L | 600 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Anzahl Wannen
Höhe
F in kN pro Wanne
Art.Nr.
KTW 100 6 FT
6 St.
600 mm
0,5 kN
6006906
KTW 100 6 FT
Art.Nr.
6006906
Anzahl Wannen
6 St.
Höhe
600 mm
F in kN pro Wanne
0,5 kN