Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Kabeltragwanne, 5-fach, mit Befestigungsschiene

Kabeltragwanne, 5-fach, mit Befestigungsschiene

Art.Nr. 6006905 | EAN 4012196409150

Art.Nr. / Typ
6006905 / KTW 100 5 FT
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Anzahl Wannen
5 St.
Höhe
500 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Wannen5 St.
Blechstärke2 mm
Dimension500x200x123
F in kN pro Wanne0,5 kN
Farbezink
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite122 mm
Höhe500 mm
Länge198 mm
Maß L500 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

KTW 100 5 FT
Art.Nr.
6006905
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Anzahl Wannen
5 St.
Höhe
500 mm