Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Kabeltragwannen/
…
/
Kabeltragwanne, 3-fach, mit Befestigungsschiene
Kabeltragwanne, 3-fach, mit Befestigungsschiene
Art.Nr. 6006903 | EAN 4012196409136


Art.Nr. / Typ
6006903 / KTW 100 3 FT
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Anzahl Wannen
3 St.
Höhe
300 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Wannen | 3 St. |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
Dimension | 300x200x123 |
F in kN pro Wanne | 0,5 kN |
Farbe | zink |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 122 mm |
---|---|
Höhe | 300 mm |
Länge | 198 mm |
Maß L | 300 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
F in kN pro Wanne
Anzahl Wannen
Höhe
Art.Nr.
KTW 100 3 FT
0,5 kN
3 St.
300 mm
6006903
KTW 100 3 FT
Art.Nr.
6006903
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Anzahl Wannen
3 St.
Höhe
300 mm