Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Kabeltragwannen/
…
/
Kabeltragwanne, 2-fach, mit Befestigungsschiene
Kabeltragwanne, 2-fach, mit Befestigungsschiene
Art.Nr. 6006902 | EAN 4012196409129



Art.Nr. / Typ
6006902 / KTW 100 2 FT
Höhe
200 mm
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Anzahl Wannen
2 St.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Wannen | 2 St. |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
Dimension | 200x200x123 |
F in kN pro Wanne | 0,5 kN |
Farbe | zink |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 122 mm |
---|---|
Höhe | 200 mm |
Länge | 198 mm |
Maß L | 200 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Höhe
F in kN pro Wanne
Anzahl Wannen
Art.Nr.
KTW 100 2 FT
200 mm
0,5 kN
2 St.
6006902
KTW 100 2 FT
Art.Nr.
6006902
Höhe
200 mm
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Anzahl Wannen
2 St.