Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Kabeltragwanne, 10-fach, mit Befestigungsschiene

Kabeltragwanne, 10-fach, mit Befestigungsschiene

Art.Nr. 6006910 | EAN 4012196409211

Art.Nr. / Typ
6006910 / KTW 100 10 FT
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Höhe
1000 mm
Anzahl Wannen
10 St.

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Wannen10 St.
Blechstärke2 mm
Dimension1000x200x123
F in kN pro Wanne0,5 kN
Farbezink
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite122 mm
Höhe1000 mm
Länge198 mm
Maß L1000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

KTW 100 10 FT
Art.Nr.
6006910
F in kN pro Wanne
0,5 kN
Höhe
1000 mm
Anzahl Wannen
10 St.