Geräteeinbaukanäle SIGNA Style VDE Aluminium
Aluminium-Brüstungskanal SIGNA STYLE
Einzigartige Oberfläche setzt neue Maßstäbe
Der Aluminium-Brüstungskanal SIGNA STYLE verbindet innovative Technik und hochwertige Materialqualität mit einem modernen Design. Die Aluminium-Oberfläche schafft ein homogen-mattes Erscheinungsbild ohne Abzeichnungen.
Alltägliche Funktionalität lässt sich mit SIGNA STYLE anspruchsvoll in Szene setzen:
- Präzise Linienführung zur Wand hin – auch bei welligen Mauern
- Die filigrane Dynamiklinie sorgt für einen fließenden optischen Übergang vom Front- in den Seitenbereich und modelliert eine betont schlanke Bautiefe.
- Die plane Frontpartie besticht durch das minimale Fugenbild des Oberteils.

Hochkarätige Technik und Montage
Der Signa Style überzeugt mit ihrer unkomplizierten Handhabung. Intelligent aufeinander abgestimmte Systemkomponenten reduzieren den Montageaufwand um bis zu 40%. Die werkzeuglose Montage der Geräteeinbaudose sorgt für einen dreimal schnelleren Einbau. Flächenprogramme werden komfortabel außerhalb des Kanals verdrahtet und ohne Einfädeln von oben eingesetzt. Diese ergonomische Bewegungsfreiheit verkürzt die Einbauzeit um bis zu 60%. Die Multifunktionsdose ist darüber hinaus auch als Trägerelement für Datendosen geeignet. Dazu werden die vorderen Eckschalen einfach abgezogen, wodurch ausreichend Raum entsteht, um Datenleitungen ohne kritische Biegeradien zuzuführen.

Ein Bauteil, zwei Funktionen
Erdungskupplungen und -klammern sorgen nicht nur für eine ansprechende Optik, da sie einzelne Ober- und Unterteilabschnitte passgenau und spaltfrei zusammenführen, sondern sorgen auch für einen VDE-geprüften Potentialausgleich. Dieser wird durch betriebssichere Direktkontaktierung ohne Erdungsleitungen hergestellt. Die Kanalunterteile besitzen eine symmetrische Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzliche Langlöcher für die Befestigung auf Konsolen.