Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
PV-Anlagen/
PV-Generatoranschlusskasten/
…
/
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 2 x 3 String, Kombiableiter
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 2 x 3 String, Kombiableiter
Art.Nr. 5088462 | EAN 4012197426002



Art.Nr. / Typ
5088462 / PVG-BC1500M110
Schutzart
IP67
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 mit original MC4-Evo 2 Anschlüssen zum Anschluss von 2 x 3 Strings. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.
• Typ 1+2 Kombiableiter zum Blitzschutzpotentialausgleich nach EN 62305 (VDE 0185-305)
• Überspannungsschutz gemäß IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,5 kV (Uoc max = 1.500V DC)
• 2 Schutzgeräte mit je drei PV-String-Eingang (MC4-Evo 2 Steckverbinder) und 1 PV-String-Ausgang (MC4-Evo 2 Steckverbinder) vorinstalliert, bis 57A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67, IK08), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubung und Druckausgleichselement
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
• Typ 1+2 Kombiableiter zum Blitzschutzpotentialausgleich nach EN 62305 (VDE 0185-305)
• Überspannungsschutz gemäß IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,5 kV (Uoc max = 1.500V DC)
• 2 Schutzgeräte mit je drei PV-String-Eingang (MC4-Evo 2 Steckverbinder) und 1 PV-String-Ausgang (MC4-Evo 2 Steckverbinder) vorinstalliert, bis 57A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67, IK08), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubung und Druckausgleichselement
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Anzahl MPPT | 1 |
Ausgänge pro MPPT | 1 |
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 7 kA |
Dimension | 1500V DC |
Eingänge pro MPPT | 3 |
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PC |
Höchste Dauerspannung DC | 1500 V |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 10 AWG |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 21 AWG |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 10 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 8 AWG |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 21 AWG |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung DC (PV) |
LPZ | 0→2 |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 50 kA |
Montageart | vormontiert im Gehäuse |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 30 kA |
Netzform | DC |
Netzform DC | ja |
Schutzart | IP67 |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class II |
Anschlussmöglichkeiten
Anschlussart Generatoranschlusskasten | MC4-Evo 2 |
---|---|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 0,5 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Art.Nr.
PVG-BC1500M110
IP67
5088462
PVG-BC1500M110
Art.Nr.
5088462
Schutzart
IP67