Startseite
/
Produkte/
Einbausysteme/
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik/
Multimediatechnik/
…
/
Analoge Anschlusslösungen
Analoge Anschlusslösungen
Filter & Sortierung
Sortierung
Verwendung
Breite
Höhe
Beschriftungsfeld
Anzahl der Einheiten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
24 Artikel
(72 Ausführungen)Filter & Sortierung

VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss

Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung

Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 -Kupplung

Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung

Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung

Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung

Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung

Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung

Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-polig, als Lötanschluss

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Lötanschluss

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-polig, als Schraubanschluss

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Schraubanschluss

Speakon-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 4-polig, als Schraubanschluss

BNC-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung

BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Antennen-Anschluss, 1 Modul, TV / Radio / SAT, Stichdose