Startseite
/
Produkte/
Bodeninstallationssysteme und Unterfluranwendungen/
Bodensteckdosen und Bodentanks/
Bodensteckdosen und Bodentanks/
…
/
Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Messing, Dekorplatte: Oriental
Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Messing, Dekorplatte: Oriental
Art.Nr. 7368265 | EAN 4012197382254



Art.Nr. / Typ
7368265 / UDHOME2 GM D2
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm.
Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Messing. Deckel mit Dekorplatte Oriental. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.
Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Messing. Deckel mit Dekorplatte Oriental. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
---|---|
Ausführung | quadratisch |
Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
Bestückung | Leergehäuse |
Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
Bodenpflege | trocken |
Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
Dimension | 140x140x110 |
Einsatzbereich im genutzten Zustand | 6.101.1 trockene Bodenpflege |
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand | 6.101.1 trockene Bodenpflege |
Fußbodenhöhe max. | 135 mm |
Fußbodenhöhe min. | 100 mm |
Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
Geeignet für Nasspflege | nein |
Geeignet für Unterflurkanal | nein |
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 2 |
Norm | EN 50085-2-2 |
Öffnungsmechanismus | Griffbügel |
Rahmenausführung | Bodenbelaganlegekante |
Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
Schutzgrad IK-Code | IK10 |
Schwerlastausführung | nein |
Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
Zulassungen | VDE |
Abmessungen
Breite | 140 mm |
---|---|
Höhe | 100 mm |
Länge | 140 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
UDHOME2 GM D2
7368265
UDHOME2 GM D2
Art.Nr.
7368265