Startseite

Kabel- und Rohrschellen der Quick-Serie

Erhältlich mit stufenlosem Spannbereich oder Sicherheitsverschluss

Die OBO-Quick-Serie bietet drei verschiedene Typen von halogenfreien Kabel- und Rohrschellen zum zeitsparenden und sicheren Befestigen von Kabeln, Leitungen und Elektroinstallationsrohren.

Profitieren Sie von kürzeren Montagezeiten beim Befestigen von Installationen an Wänden und Decken sowie im Innen- und Außenbereich.

Alle Schellentypen und -größen der OBO-Quick-Serie können durch ihre gemeinsame Anreihkontur problemlos miteinander verbunden werden. Das bedeutet: mit nur einer Bohrung können Sie bis zu drei Schellen montieren. Die patentierte Form der Anreihkontur ermöglicht dabei eine besonders hohe Tragkraft.


Quick-Schellen – komfortable Kabelverlegung mit Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren

 

Standard Quick-Schellen bieten besonders hohe Rohrauszugswerte von bis zu 230 N. Die Klemmschellen sind für Kabeldurchmesser von 15,5 - 63 mm sowie alle metrischen Rohrgrößen von M16 bis M63 erhältlich. Die Kombination mit den aufklappbaren Elektroinstallationsrohren der Quick-Pipe-Serie ermöglicht das unkomplizierte Einlegen von Kabeln – auch bei Nachinstallationen.

  • Speziell auf die Rohrabmessung angepasste Einführungsschrägen erleichtern das Einbringen von Rohren in die Schellen.
  • Durch ihre spezielle Form drehen sich die Quick-Schellen beim Einbringen von Rohren von selbst in die richtige Position – bis zu einem Schrägstand von 15°.
  • Durch die Langlochbefestigung mit Zentrierhilfe ist das Anzeichnen von Bohrlöchern besonders einfach.

 

Multi-Quick-Schellen - besonders vielseitig durch stufenlosen Spannbereich

 

Multi-Quick-Schellen sind aufgrund ihrer stufenlosen Spannbereiche vielseitig einsetzbar und decken mit nur vier Größen den gesamten Spannbereich von 15 - 37 mm ab. Auch als Varianten für metrische Rohre sind Multi-Quick-Schellen besonders montagefreundlich und eignen sich für jeweils zwei Rohrgrößen im Bereich M16 bis M32. Das vereinfacht die Lagerhaltung und spart Platz im Montagekoffer.

  • Der stufenlose Spannbereich der Multi-Quick-Schellen gewährleistet den festen Halt von Installationen mit unterschiedlichen Durchmessern.
  • Die integrierte Nut ermöglicht das Aufschieben von Multi-Quick-Schellen in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite, z. B. in Schienen des Typs 2060 oder 2061.
  • Auch für den Außenbereich geeignet.


proQuick-Schelle – spart Zeit in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen

 

Die proQuick-Schelle setzt neue Maßstäbe, wenn es um die Befestigung der Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre oder Elektro- und Installationsrohren aus Kunststoff und Metall geht. Mit ihrem benutzerfreundlichen Design sorgt sie dabei für flexible Montagemöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen im Innen- und im geschützten Außenbereich.

  • Werkzeugloser Clip-Verschluss garantiert eine schnelle und sichere Fixierung
  • Geeignet für Wand-, Decken- und Stahlkonstruktionen, wie beispielsweise Kabelrinnen oder Profilschienen
  • Unterstützt Rohrdurchmesser von 10 bis 65 mm und ist bis zu einem Durchmesser von 32 mm anreihbar
     

Produktvideo Quick-Serie