Sichere Befestigung aus Kunststoff oder Metall

Die GRIP Sammelhalterung ist in Varianten aus Kunststoff oder Metall verfügbar und eignet sich in beiden Varianten sowohl zur Wand- als auch zur Deckenmontage. Die Sammelhalter GRIP M aus Metall sorgen für hohe mechanische Standfestigkeit – und das auch im Brandfall. Sie sind zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet und sind ebenfalls als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. So sorgen sie dafür, dass wichtige elektrische Einrichtungen, wie Brandmeldeanlagen oder die Notbeleuchtung, auch im Brandfall weiter zuverlässig funktionieren. Der Verschluss der brandsicheren GRIP M Sammelhalterungen aus Metall, die in unterschiedlichen Versionen zur Befestigung von bis zu 70 Kabeln und Leitungen zur Verfügung stehen, lassen sich werkzeuglos öffnen.

GRIP Sammelhalterung Kunststoff: Geeignet zur Direktbefestigung

In der Kunststoffausführung ist die GRIP Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement in Varianten zur Montage von 10, 20 oder 40 Kabeln und Leitungen verfügbar.  Die GRIP Sammelhalterung aus Kunststoff eignet sich für die allgemeine Anwendung zur Wand- und Deckenmontage. Durch ihre zwei Befestigungslöcher vereint die GRIP-Sammelhalterung beide Befestigungsmöglichkeiten: Sowohl konventionell mit Dübel oder Schraube als auch mit dem Setzgerät. Zur Direktbefestigung kann das angespritzte Befestigungselement der GRIP Sammelhalterung auf den Kopf des Setzgerätes aufgesetzt werden und wird dann durch spezielle Lamellen automatisch fixiert. Die Befestigung erfolgt ohne weitere Hilfsmittel direkt mit dem Setzgerät an der Wand oder Decke. So ist die Befestigung sauber, schnell, unkompliziert und mit nur einer Hand erledigt. Die kraft- und zeitsparende Lösung ist in verschiedenen Untergründen, wie Beton oder Stahl anwendbar – im Neubau ebenso wie im Bestand.

Providur’s Palast in Zadar

Providur‘s Palace ist, gemeinsam mit dem Rektorenpalast Teil des „Two Palace Museum“ in Zadar. Hier befinden sich neben einer großen Eingangs- und Infohalle, Lehrsäle, Lesezimmer, eine Cafeteria, ein Souvenir-Shop sowie die Ausstellungsräume selbst, Mehrzweckhallen, Büroräume und freie Flächen für Workshops oder zur Vorbereitung der Ausstellungen.