Kabelklammern
Filter & Sortierung
Sortierung
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
Farbe
Oberfläche
Werkstoff
Funktionserhalt
Halogenfrei
flammwidrig
Ausführung flammwidrig
Mit Dübel
15 Artikel
(20 Ausführungen)














Für sichere und schnelle Direktbefestigung
Kleine aber effektive Helfer bei jeder Installation: Kabelklammern ermöglichen eine einfache und sichere Befestigung von Kabeln an unterschiedlichen Oberflächen. So tragen sie nicht nur zu einer aufgeräumten Optik bei, die beispielsweise in vielgenutzten Räumen wie Büros wichtig ist, sondern erhöhen auch die Sicherheit. Lose Kabel könnten sich sonst schnell zu Stolperfallen entwickeln. Das OBO-Portfolio bietet eine Auswahl an Kabelklammern aus Kunststoff oder Metall für die Befestigung von 8, 10 oder 16 Kabeln oder Leitungen.

Geeignet zur Direktbefestigung: Kabelklammern 2032 und 2033
Die Kabelklammern 2032 und 2033 aus dem OBO-Portfolio sind in den Standardausführungen für allgemeine Anwendungen, wie beispielsweise die Zwischendecken- oder Zwischenwand-Installation, geeignet. Die Kabelklammer 2032 umfasst maximal 8 Leitungen und die Kabelklammer 2033 maximal 16 Leitungen. Wichtig bei der Anwendung der Kabelklammern ist, dass der korrekte Kabelquerschnitt nicht überschritten werden darf. Die Kabelklammern 2032 und 2033 eignen sich beide für die Direktbefestigung mithilfe eines Setzgeräts. So ermöglichen sie eine unkomplizierte Einhandmontage












Kompatibel mit einer Vielzahl von Setzgeräten
Zur Befestigung der Kabelklammern 2032 und 2033 können die Setzgeräte diverser Hersteller verwendet werden. Dazu zählen beispielsweise Hersteller wie Spit oder Fischer. Die Kabelklammern sind mit allen Modellen kompatibel, deren Gerätenase einen Außendurchmesser von 11 mm und einen Innendurchmesser von 7 mm beträgt. Durch die Installation mit einem dieser Setzgeräte wird ein hoher Zeitaufwand ebenso vermieden wie ein starkes Staubaufkommen. Denn sie ermöglichen eine einfache Installation in nur einem Arbeitsschritt. Dabei sorgen sie für zuverlässige Belastbarkeit bei hoher Setzrate. Ein effizienter Arbeitsablauf und ermüdungsfreies Arbeiten sind bei der zeit- und kraftsparenden Direktbefestigung der OBO Kabelklammern mit einem Setzgerät garantiert.