Metalldübel
Filter & Sortierung
Sortierung
Länge
Bohrlochtiefe
Oberfläche
Abmessung
Dübellänge
Bohrungsdurchmesser min.
Kopfdurchmesser
Schraubsystem
Mindest-Hohlraumtiefe
Klemmbereich min.
Klemmbereich max.
Halogenfrei
Bohrloch
Brandschutzklasse nach EN 13501-2
Bruchlast
Einschraubtiefe min.
Einschraubtiefe max.
Durchmesser
Gewinde
46 Artikel
(107 Ausführungen)





























Bolzenanker BZ3 – tragfähig und sicher
Hält fest, wenn es drauf ankommt
Der Bolzenanker BZ3 ergänzt das OBO-Portfolio im Bereich Industrieinstallation und schafft hier eine Verbindung zwischen Kabeltrag- und Befestigungssystemen. Er definiert die Leistungsfähigkeit und die Flexibilität von mechanischen Spreizankern neu. Der BZ3 mit Europäisch Technischer Bewertung bietet höchste Tragfähigkeit bei der Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton. Bereits bei der Bemessung ermöglicht er Flexibilität bei Verankerungstiefe, Rand- und Achsabständen.

Alle Vorteile des BZ3 im Überblick
- Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619 für die Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton
- Erdbebensicher: Ab 40mm Verankerungstiefe zulässig für seismische Beanspruchungen der Leistungskategorie C1 und C2
- Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Schweiz
- Bolzenanker mit den höchsten zulässigen Lasten und variabler Verankerungstiefe
- Höchste Flexibilität für eine optimale Anpassung an die Montagesituation
- Der Anzugsdrehmoment ist mit weniger Umdrehungen erreicht
- Farbige Markierung der Mindestverankerungstiefe sorgt für Zeitersparnis bei der Montage
- Geringe Mindestverankerungstiefen
Anwendungsgebiete für den Bolzenanker BZ3
Der Bolzenanker BZ3 findet seine typischen Anwendungsgebiete bei der Befestigung von Fassaden, Holzkonstruktionen, Geländern, Laderampen, Regalen oder auch Kabeltragsystemen, wie Hängestielen oder Wand- und Stielauslegern, an Beton.

Hohe Lasten mit variablen Verankerungstiefen
Der Bolzenanker BZ3 kombiniert die höchsten zulässigen Zug- und Querlasten mit variablen Verankerungstiefen. Er ist so konzipiert, dass er bei gleicher Setztiefe höhere Lasten ermöglicht als vergleichbare Modelle. Durch tieferes Setzen können diese Lasten weiter gesteigert und die Tragfähigkeit des Bolzenankers noch weiter erhöht werden. Der Vorteil: So lassen sich Befestigungspunkte einsparen. Zusätzlich bietet der BZ3 dadurch eine neue Vielfalt an Befestigungsmöglichkeiten, die so bisher nicht möglich waren.
Die Verankerungstiefe des BZ3 kann stufenlos variiert werden. So kann die Setztiefe passgenau an die individuellen Anforderungen und die jeweilige Installationssituation angepasst werden. Das Setzen des Bolzenankers mit minimaler Verankerungstiefe reduziert gleichermaßen den Bohr- und Setzaufwand wie die Gefahr von Bewehrungstreffern.