Gegenwanne
Filter & Sortierung
Sortierung
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
Oberfläche
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
4 Artikel
(39 Ausführungen)Schutz und Stabilität für Leitungen
Die OBO Gegenwannen zur Montage an Bügelschellen sind als Kunststoff- oder Metallvarianten, in bandverzinktem Zink / Aluminium oder in der Edelstahlausführung verfügbar. Sie dienen dem Schutz von Leitungen und garantieren hohe Stabilität sowie sicheren Halt. Besonders praktisch: Die Universal-Gegenwanne, die die Funktionen aller bisherigen Kunststoff-Gegenwannen in einer vereint. Sie ist, wie ihr Name bereits verrät, universell einsetzbar. Sie ist für alle Bügelschellen sowie Montage-, Anker- und Profilschienen aus dem OBO-Portfolio geeignet. Wird sie an einer Bügelschelle montiert, so wird sie einfach auf einen Schenkel der Bügelschelle aufgeschoben. Mit insgesamt 15 Varianten ist die passende Gegenwanne für jede Schlitzweite verfügbar. Die Universal-Gegenwanne bietet zu jeder Zeit eine optimale Auflage auf der Schiene und ist dank ihres witterungsbeständigen Werkstoffs ebenfalls für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Die Vorteile der Universal-Gegenwanne auf einen Blick:
- passend für alle Bügelschellen und Schienen
- kombinierbar zur Doppelwanne
- einfache Installation und Nachinstallation
- optimierte Auflage auf der Schiene
- witterungsbeständig
Schlanke Lagerhaltung, einfache Nachinstallation
Durch die universellen Einsatzmöglichkeiten reduziert sich auch die Lagerhaltung, denn statt vieler verschiedener Gegenwannen, muss so nur noch ein Typ vorgehalten werden, um alle Anwendungen mit den unterschiedlichen Fußformen und Spannmaßen abzudecken. Auch während der eigentlichen Installation sorgt die Universal-Gegenwanne für eine maßgebliche Erleichterung, da sie vor dem Anziehen der Bügelschelle von oben eingesetzt wird. Hierdurch steht bei der Installation der Bügelschelle mehr Platz zur Verfügung – das erleichtert die Installation in schwer zugänglichen Bereichen. Eine unkomplizierte Nachinstallation ist, ohne eine komplette Demontage der Bügelschelle möglich.

Kombinierbar zur Doppelwanne
Zwei Gegenwannen desselben Typs lassen sich zu einer Doppelwanne verbinden. Möglich wird das durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite. Zur Doppelwanne kombinierte Universal-Gegenwannen können jederzeit werkzeugfrei gelöst und einzeln oder erneut als Doppelwanne verwendet werden.