Schaumstoffserie PYROPLUG®
Filter
Sortierung
für Öffnung min.
für Öffnung max.
Bohrungsdurchmesser min.
Dimension
Werkstoff
14 Artikel
(26 Ausführungen)













Brandschutzstein und Brandschutzschaum kombinieren: PYROPLUG® Block und PYROSIT® NG
Schnell und einfach zur Kabelabschottung
Mit Brandschutzsteinen und Brandschutzschaum lassen sich Öffnungen für Kabel und Rohre in brandschutztechnisch klassifizierten Wänden oder Decken sicher verschließen. OBO Bettermann bringt jetzt eine neue Generation der Kombinationsprodukte auf den Markt: Mit PYROPLUG® Block und dem Brandschutzschaum PYROSIT® NG haben Installateure auf der Baustelle immer ein starkes Produktteam für Kabel- und Kombiabschottungen dabei. Die Anwendung ist schnell und einfach.

Brandschutzstein PYROPLUG® Block
Der neue PYROPLUG® Block hat an Größe zugelegt. Durch die erweiterte Wirkfläche benötigen Installateure jetzt weniger Stück pro Öffnung. Der Block darf, in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsklasse, längs oder auch quer eingebaut werden. An der Decke reicht eine einseitige Versiegelung aus. Dank seiner weichen Konsistenz ist eine Nachinstallation problemlos möglich. Im Falle von Kernbohrungen erzeugen die PYROPLUG® Peg Stopfen eine sichere Abschottung.
Brandschutzschaum PYROSIT® NG
PYROSIT® NG macht das Brandschutz-System perfekt. Der Zweikomponentenschaum kann mit der Kartuschenpistole präzise verteilt werden. Neu von OBO ist eine Temperierbox für den Schaum, die für eine optimale Kartuschentemperatur sorgt. Schaum, Blöcke und Stopfen dehnen sich im Brandfall aus und bilden eine Isolierschicht, die eine Brandweiterleitung verhindert.






Geprüfte Qualität für Ihre Sicherheit
Die Produkte haben als Systeme die Abschottungsprüfungen nach EN 1366-3 bestanden und verfügen über die Europäische Technische Zulassungen (ETA). Darüber hinaus erfüllen die OBO Blöcke und Stopfen nach wie vor die Anforderungen der nationalen Zulassungen nach DIN 4102-9.
Der neue PYROPLUG® Block hat Abmessungen von 200 x 144 x 60 mm. OBO hat hierfür außerdem die Verpackungseinheiten verkleinert, so dass der Bedarf zielgerichteter erfüllt werden kann. Zum Einsatz kommt das System in allen Gebäudearten, insbesondere im Industrie- und Sonderbau, in Krankenhäusern, Versammlungsstätten und Schulen.