Elektroinstallationslösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Sichere und hygienische Kabelverlegung
Die Produktion von Lebensmitteln und Getränken erfordert ein Höchstmaß an Hygiene. Für die Elektroinstallation sind hier Produkte gefragt, die diesen hohen Reinheitsanforderungen gerecht werden und zugleich einfach und unkompliziert in der Handhabung sind. Die Lebensmittel- und Getränkeherstellung teilt sich in die drei wesentlichen Bereiche Produktion, Fördertechnik und Lagerung auf. OBO kann mit einem Komplettsystem die passenden Lösungen für jeden dieser drei Teilbereiche bieten und dabei sämtliche Anforderungen erfüllen.

Ihre Vorteile im Überblick
- Alles aus einer Hand: Bei unserer Komplettlösung greifen die einzelnen Systemkomponenten ideal ineinander
- Service@OBO: Wir unterstützen Ihr Projekt mit maßgeschneidertem Support - von der ersten Planung bis zur fertigen Montage
- Langjährige Erfahrung und Kompetenz aus zahlreichen Projekten: Profitieren Sie von unserem Expertenwisse
- OBO ist Mitglied im Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V. (WZV) und trägt das Qualitätssiegel „Edelstahl Rostfrei". Damit zählt OBO zu einer Reihe von Unternehmen, die mit ihren Edelstahl-Produkten ein Qualitätsversprechen geben: perfekt auf die Anwendung abgestimmte Werkstoffe, nachhaltige Kompetenz in Produktion und Verarbeitung sowie gelebte Kundenorientierung durch freiwillige Qualitätsverpflichtung.
Bereiche der Lebensmittelindustrie
Unterstützung
FAQ
Wie stellt OBO die Qualität und Sicherheit der Produkte für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sicher?
Welche speziellen Anforderungen gibt es für Elektroinstallationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie?
Welche Normen und Vorschriften gelten für Elektroinstallationen in der Lebensmittelindustrie?
Was muss bei der Auswahl der Kabel und Leitungen beachtet werden?
Welche Rolle spielt die Erdung und Potentialausgleich in der Elektroinstallation?
Welche Reinigungsanforderungen bestehen für Elektroinstallationen?