Startseite

Überspannungsschutzsysteme für Rechenzentren

Moderne Systeme von OBO schützen die Rechnerinfrastruktur vor Überspannungen

Um die Funktionsfähigkeit von Datencentern aufrechtzuerhalten, spielt nicht nur der äußere Blitzschutz eine zentrale Rolle. Überspannungen treten noch häufiger auf und können erhebliche Schäden verursachen. OBO sorgt mit vielfältigen Überspannungsschutzsystemen, die modernsten Anforderungen gerecht werden, für eine sichere elektrische Infrastruktur in Rechenzentren. Dazu zählen beispielsweise:

Überspannungsableiter V20: Die Ableiterserie V20 vom Typ 2 für den Überspannungsschutz nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) ist mit einem Gesamtableitvermögen von 60 kA (20/40 kA/Pol) auch für den Einsatz in Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gemäß DIN VDE 0100-534 geeignet. Die V20-Ableiter bieten eine Anlagensicherung von 160 A ohne separate Vorsicherung.

PDP-OS Steckbarer Datenleitungsschutz: MSR-Technik ermöglicht die automatisierte Steuerung und Fernüberwachung von Anlagen, Sensoren und Aktoren. Mit den universellen Datenleitungsschutzgeräten der PDP-Serie ist die Elektronik effektiv vor Schäden durch Überspannungen geschützt. Die PDP-OS Modelle ermöglichen zusätzlich eine optische Signalisierung und eine Fernsignalisierung, so dass auf den ersten Blick ersichtlich ist, ob der Schutz des angeschlossenen Systems noch gegeben ist.

Umfassendes Sortiment für Überspannungsschutzsysteme

Auch im Ernstfall auf der sicheren Seite: OBO Überspannungsschutzsysteme schützen vor Schäden durch Überspannungen und sichern so die elektronische Versorgung.

Das könnte Sie auch interessieren

Ansprechpartner

Thomas Hillebrand

Vertriebsleitung Deutschland

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!