Startseite

Potentialausgleich in Rechenzentren

Potentialunterschiede reduzieren, Funkenbildung vermeiden mit OBO-Lösungen

Neben einer funktionsfähigen Erdungsanlage bildet auch ein verlässlicher Potentialausgleich die Basis für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Datencenter. Hier gilt es beispielsweise Potentialverschleppungen zu vermeiden. Solche Verschleppungen entstehen unter anderem dann, wenn der Potentialausgleich an mehreren Stellen zusammengeführt wird. Dadurch bilden sich Maschen und es fließen Ausgleichsströme. Diese lassen sich durch einen zuverlässigen Potentialausgleich vermeiden oder zumindest reduzieren.

OBO bietet ein breites Spektrum an Potentialausgleichsschienen an, in das jahrzehntelange Erfahrungen aus zahlreichen Projekten eingeflossen sind. Für den Potentialausgleich in Datencentern eignet sich besonders:

  • VDE-geprüfte Potentialausgleichsschiene für den Innenbereich: Sie eignet sich sowohl für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 als auch für den Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305. Mit kontaktsicheren Reihenklemmen aus Stahl und Zugbügeln mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern ist auf sie auch in anspruchsvollen Installationsumgebungen Verlass.

Produkt-Highlights für den Potentialausgleich

Umfassendes Sortiment für Potentialausgleichssysteme

Potentialverschleppungen und Funkenbildung durch Potentialunterschiede
vermeiden: Das OBO Portfolio für den Potentialausgleich in
Datencentern macht es möglich.

Das könnte Sie auch interessieren

Ansprechpartner

Thomas Hillebrand

Vertriebsleitung Deutschland

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!