Erdungssysteme in Rechenzentren – auf die Basis kommt es an
Von Grund auf sicher: Erdung im Datencenter mit OBO realisieren
Sicherheit im Rechenzentrum fängt bei der Erdungsanlage an: Sie bildet die Basis für das sichere Funktionieren der elektrischen Systeme. Hier kommen unter anderem Erder, Leiter und Verbinder zum Einsatz und sorgen für ein zuverlässiges Funktionieren. Eine Besonderheit bei Erdungsanlagen in Data Centern aber auch in anderen Bereichen ist, dass Korrekturen im Nachhinein sehr aufwändig bis unmöglich sind. Daher muss hier von Anfang an alles passen. Eine Herausforderung wie gemacht für OBO. Wir sorgen unter anderem mit den folgenden Erdungssystemen für mehr Sicherheit in Datencentern.
- Flachleiter aus Edelstahl: Hiermit erfüllen wir die Fundamenterdernorm DIN 18014, die im Erdreich den Einsatz von Edelstahl V4A fordert
- Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter – ebenfalls aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Erdungsklemmen für Bewehrungsstähle mit einem Durchmesser von 8-14 mm
- Korrosionsschutzbinden zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen






Produkt-Highlights für Erdungssysteme

Rundleiter Edelstahl A4

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Flachleiter Edelstahl A4

Schutzkappe für Anschlussfahnen, reflektierend

Anschluss- und Endstück A4

Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm

Dichtmanschette für Rundleiter

Erdungsfestpunkt mit Achse und Doppelgewinde A4

VARIO-Erdungsklemme für Bewehrungsstähle

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl

Plastische Korrosionsschutzbinde
Unterstützung
Umfassendes Sortiment für Erdungssysteme
Von Grund auf sicher: OBO sorgt mit Erdern, Leitern und Verbindern für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme in Datencentern.