Äußerer Blitzschutz in Rechenzentren
Funktionsfähigkeit erhalten, Störungen vermeiden
In Datencentern hat die Vermeidung von Störungen oberste Priorität. OBO-Lösungen für den äußeren Blitzschutz helfen bei direkten Blitzeinschlägen dabei, die Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Zu den OBO-Lösungen für den äußeren Blitzschutz bei Datencentern zählen unter anderem:
- isCon® -Ableitungen: Die hochspannungsfeste, isolierte isCon®- Ableitung bietet eine zuverlässige Lösung für Planer und Errichter von Blitzschutz-Systemen, um notwendige Trennungsabstände sicher einzuhalten. Sie erfüllt mit ihrem normativen Leitungsquerschnitt die Anforderungen der VDE 0185-561-2 (IEC/ EN 62561-2). Zahlreiche Blitzstromprüfungen nach VDE 0185-561-1 (IEC/ EN 62561-1) sowie nach IEC TS 62561-8 mit bis zu 200 kA (10/350) stellen den Einsatz in allen Blitzschutzklassen sicher.
- isFang® Fangmast-System: Das modulare Fangmastsystem OBO isFang bietet eine schnelle und frei konfektionierbare Lösung für isoliert aufgebaute Fangmast-Systeme sowie hohe Fangmaste für einen größtmöglichen Schutzwinkel






Produkt-Highlights für den äußeren Blitzschutz

isCon®-Ableitung Professional Plus in schwarz

isCon®-Anschlusselemente-Set ASE, prüfbar

Distanzhalter

Rundleiter Aluminium

Vario-Schnellverbinder ALU

Aluminiumseil 50 mm²

Anschlussfahne/ Erdeinführungsstange gerichtet aus Edelstahl (V4A)

Dachleitungshalter 165 MBG... für Flachdächer, schwarz, mit Beton

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Abeitung mit seitlichem Auslass

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Träger isFang für Wandmontage, 80 mm Abstand

Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Verjüngte Rohr-Fangstange
Unterstützung
Umfassendes Sortiment für den äußeren Blitzschutz
Die vielfältigen OBO-Systeme für den äußeren Blitzschutz halten die Funktionsfähigkeit in Rechenzentren aufrecht und vermeiden Störungen zuverlässig.