Startseite

Systemlösungen für Rechenzentren

Sichere und zuverlässige Elektroinstallation

In unserer modernen Welt gibt es immer größere Datenmengen und immer mehr digitalen Content, der gespeichert, verarbeitet und verschickt werden will. Möglich wird das durch Rechenzentren. Sie sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung, sondern bilden das Herzstück eines jeden Unternehmens, von Banken, Kliniken und Ämtern. Zahlreiche sensible Inhalte werden hier gespeichert. Absolute Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit haben hier oberste Priorität. OBO-Lösungen sorgen für Effizienz bei der Errichtung der elektrotechnischen Infrastruktur und für hohe Sicherheit im Betrieb. Der Vorteil: OBO bietet mit einer Komplettlösung alles aus einer Hand – vom Blitz- und Überspannungsschutz über Lösungen zur Kabel- und Leitungsführung bis hin zum Brandschutz.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Alles aus einer Hand: Bei unserer Komplettlösung greifen die einzelnen Systemkomponenten ideal ineinander
  • Service@OBO: Wir unterstützen Ihr Projekt mit maßgeschneidertem Support - von der ersten Planung bis zur fertigen Montage
  • Langjährige Erfahrung und Kompetenz aus zahlreichen Projekten: Profitieren Sie von unserem Expertenwissen
  • Fundierte Installations- und Planungshilfen für die sichere Elektroinstallation in Datencentern

Bereiche der Datencenter

Datencenter unterscheiden sich hinsichtlich ihrer baulichen Gegebenheiten und der infrastrukturellen Anbindung, so dass man im Allgemeinen zwischen kleinen, mittelgroßen und großen Datencentern unterscheiden kann:

1
2
3
4
1

Das Dach

2

Die Innenräume

3

Der Serverraum

4

Das Fundament

Produktbereiche

Mehr Effizienz durch vernetzte Systeme: Profitieren Sie bei der Sicherheit Ihres Datencenters von den Synergieeffekten der ideal aufeinander abgestimmten OBO Systemkomponenten. Unsere Systemlösung gewährleistet nicht nur eine zuverlässige Kabel- und Leitungsführung, sondern sorgt mit Lösungen für den Blitz- und Überspannungsschutz, den Brandschutz sowie Erdung und Potentialausgleich für einen sicheren und geschützten Betrieb jedes Datencenters.

FAQ

Wie lässt sich eine ordnungsgemäße Verlegung von Kabeln und Leitungen in Rechenzentren sicherstellen?

Welches Kabeltragsystem ist für den Einsatz in einem Rechenzentrum am besten geeignet?

Besteht die Notwendigkeit zur Einspeisung von Serverracks vom Boden oder von der Decke?

Ist es möglich, ein Kabeltragsystem auf mehreren Ebenen wie auch symmetrisch bzw. asymmetrisch zueinander aufzubauen?

Sind Blitz- und Überspannungsschutz für Datencenter erforderlich?

Was ist beim Blitzschutz bezüglich der Rückkühler auf dem Dach zu beachten?

Ist eine Erdungsanlage für Data Center wichtig?

Sind zusätzliche Erdungsmaßnahmen zum Fundamenterder notwendig?

Ansprechpartner

Thomas Hillebrand

Vertriebsleitung Deutschland