Startseite

Elektroinstallationslösungen für Windkraftanlagen

Zuverlässige Windenergie Lösungen vom Fundament bis zur Gondel

Wind ist eine unerschöpfliche Quelle für die Produktion von erneuerbarer Energie und spielt bei der Energiewende eine entscheidende Rolle. Das Ziel von OBO ist es, die Energiewende nicht nur mitzugestalten, sondern mit zuverlässigen Lösungen für die elektrotechnische Infrastruktur zu prägen. Die Windenergiebranche ist dabei eine unserer Kernkompetenzen. Wir wissen, dass Windenergieanlagen enorme Anforderungen an die Qualität und Zuverlässigkeit der eingesetzten Komponenten stellen und dass den Elektroinstallationslösungen für Windkraftanlagen dabei eine besondere Bedeutung zukommt. Denn sie ist ausschlaggebend für die Funktionssicherheit des gesamten Windrads. Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Produktportfolio bietet OBO Komplettlösungen für die gesamte Elektroinstallation von Windkraftwerken – von der Bügelschelle bis zum Kabeltragsystem , vom Überspannungsschutz- bis zum Blitzschutzsystem . Durch die Erfahrungen aus zahlreichen anspruchsvollen Großprojekten weltweit wissen wir genau, worauf es ankommt und beziehen von Anfang an wesentliche Erfordernisse hinsichtlich Standort, Reglungstechnik und Sicherheit mit ein. Wir begleiten Ihr Projekt aus dem Bereich Windkraftanlagen Technologie von der Beratung über die erste Planung bis zur Fertigstellung der für Sie individuell passenden Lösung.

OBO Windenergie Lösungen: Ihre Vorteile im Überblick

  • Langjährige Expertise und Erfahrungen aus zahlreichen anspruchsvollen Großprojekten im Bereich Elektroinstallationslösungen für Windkraftanlagen weltweit
  • Komplettlösungen für die gesamte elektrotechnische Ausrüstung von Windenergieanlagen – vom Fundament bis zur Gondel
  • Maßgeschneiderter Support von der Beratung über die Planung bis zur Fertigstellung passgenauer Windenergie Lösungen
  • Expertenwissen rund um die hohen Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit der eingesetzten Komponenten
  • Fundierte Installations- und Planungshilfen rund um die Elektroinstallation für Windkraftwerke

Volle Windenergie voraus: Diese Bereiche decken wir ab

1
2
3
4
1

Die Gondel der Windkraftanlage: Höchste Sicherheit für höchste Ansprüche

2

Den Turm des Windrads zuverlässig mit Lösungen von OBO schützen

3

Schutzlösungen für Sockel und Turmbasis der Windkraftanlage

4

Sichere Erdungslösungen für das Windradfundament

Bei OBO finden Sie folgende Bereiche der Windkraftanlagen

FAQ

Welche Normen gilt es für den Blitzschutz von Windkraftanlagen zu beachten?

Welche Lösungen bietet OBO für Blitzschutzklasse 1 Gebäude an?

Warum ist ein effektiver Überspannungsschutz für Windkraftanlagen wichtig?

Müssen Windkraftanlagen einen Blitz -und Überspannungsschutz aufweisen?

Welche Möglichkeiten der Zugentlastung habe ich bei senkrechter Kabelverlegung?

Sind die steckbaren Überspannungsableiter aus dem OBO-Portfolio für den Einsatz in Windkraftanlagen geeignet?

Welche Möglichkeiten gibt es, um eine Brandweiterleitung zu verhindern?

Wie erreiche ich eine optimale Zugentlastung bei der Verwendung von Kabelabzweigkästen?

Wie halte ich Trennungsabstände zum Blitzschutz-System bei Windkraftanlagen ein?

Ansprechpartner

Frank Steinhoff

Leiter Vertriebsregion Nord