Überspannungsschutz bei Photovoltaikanlagen
Überspannungsschutz für PV-Anlagen hat immer zwei Seiten. Sowohl auf der Gleichspannungs- (DC) als auch auf der Wechselspannungsseite (AC) können Überspannungen ins System eingekoppelt werden. Als Folge kann beispielsweise der Wechselrichter beschädigt werden. Der OBO Überspannungsschutz sichert alle Seiten zuverlässig und umfassend ab. Auch vorhandene Datenleitungen können mit geeigneten Schutzgeräten sicher in den Potentialausgleich eingebunden werden.
Sie haben Fragen zum Thema?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Überspannungsschutz bei Anlagen ohne äußeres Blitzschutzsystem
Bei Anlagen ohne ein äußeres Blitzschutzsystem ist Überspannungsschutz auf der DC-Seite nicht normativ gefordert. Dennoch ist der Einsatz dringend zu empfehlen, damit die Photovoltaik-Anlage bei auftretenden Überspannungen, beispielsweise durch Schalthandlungen im Netz, geschützt ist. Gleichzeitig wird so die Verfügbarkeit der Anlage gesichert.
Um den Wechselrichter bestmöglich vor gefährlichen Überspannungen zu schützen, sollten Überspannungsschutzgeräte sowohl auf der Gleich- als auch auf der Wechselspannungsseite direkt sowohl an den Eingängen als auch am Ausgang eingesetzt werden.
Bei der Auswahl eines Überspannungsschutzgerätes für die Gleichspannungsseite der Photovoltaik-Anlage darf die höchste Leerlaufspannung der PV-Anlage in keinem Fall die höchste Dauerspannung des Überspannungsschutzgerätes überschreiten. Die Anzahl der benötigten Schutzgeräte ergibt sich aus der Anzahl der MPP-Tracker im jeweiligen PV-System.
Ist der Wechselrichter mit Informations- oder Kommunikationseinrichtungen verbunden, sollten auch diese Leitungen durch geeignete Überspannungsschutzgeräte in den Potentialausgleich eingebunden werden.

Weitere Informationen
Relevante Richtlinien
Überspannungsschutzgeräte: Auswahl und benötigte Anzahl
OBO-Lösungen für eine sichere Photovoltaik-Anlage
Überspannungsschutz-Systeme für PV-Anlagen
Ein Sortiment für alle Anwendungsfälle:
- Blitzstromableiter/Kombiableiter
- Überspannungsschutz für Energie- und Datentechnik
- komplette Systemlösungen, konfektioniert und vormontiert im Gehäuse
- Kombi- und Überspannungsableiter für die Photovoltaik- DC-Seite
Produkt-Highlights für den Überspannungsschutz

Kombischutzgerät TD-2D-V für VDSL-Systeme

Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA/CAT6A)

Generatoranschlusskasten Typ 2 mit MC4-Stecker für 2 x 1 String

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE 280 V

PV-Komplettblock 1000 V DC

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 280 V

PV-Überspannungsschutz V20, 1000 V DC

LightningController - MCF30-NAR-TT
Unterstützung
Umfassendes Sortiment für den Überspannungsschutz
OBO Bettermann bietet ein umfassendes Sortiment an Produkten für den Überspannungsschutz bei Photovoltaikanlagen
Überzeugen Sie sich selbst.