Startseite

Kabel- und Leitungsführung bei Photovoltaikanlagen

 

Kabel und Leitungen sind außerhalb des Gebäudes der Witterung ausgesetzt. Regen, Schnee, Hitze, UV-Strahlung und Wind greifen die PV-Anlage fortlaufend an. OBO Kabeltragsysteme kombinieren bestmöglichen Schutz mit schneller Montage. 

Unser Sortiment umfasst geschlossene Kabelrinnen-, Weitspannrinnen- und Gitterrinnen-Systeme. Mit dem Montageadapter können Sie Gitterrinnen mit einem Handgriff auf den OBO FangFix-Steinen fixieren. Die Deckel werden auf dem Flachdach durch Spannbänder gesichert.

Zusätzliche Informationen zum Thema Windlastsicherung

Vorteile im Überblick

  • Abschirmung von Kabeln

Die passive Abschirmung von Kabeln und Leitungen durch OBO Kabeltragsysteme mit Abdeckung ermöglicht eine Dämpfung von bis zu 60 dB.
 Elektronische Anlagenteile sind so gegen elektromagnetische Beeinflussung geschützt, wirtschaftliche Verluste durch Ausfall oder Schäden werden vermieden.
 

  • Raumschirmung

Direkte und nahe Blitzeinschläge erzeugen ein magnetisches Feld, das induzierte Ströme in elektrischen und elektronischen Systemen verursacht.
Eine professionelle Leitungsführung mit den OBO TrayFix-Systemen oder eine optimierte Leitungsschirmung beispielsweise mit EMV geprüften Kabeltragsystemen von OBO können unter bestimmten Bedingungen nach VDE 0185-305-4 (IEC/ EN 62305-4) notwendige Überspannungsschutzmaßnahmen verringern.

  • Zugentlastung bei senkrechter Leitungsführung

Bei der senkrechten Leitungsverlegung ist auf eine entsprechende Zugentlastung zu achten. Unser Sortiment umfasst Steigeleitersysteme mit verschiedenen Profilen zur direkten Wandmontage, zur freistehenden Montage oder zur Montage an bestehenden Stahlkonstruktionen.
 

  • Perfekter Schutz im Gebäude

Kabel und Leitungen unterliegen auch im Gebäude mechanischen Belastungen, die zum Ausfall der PV-Anlage führen können.

Durch die Kombination der OBO Produkte gelingt der zuverlässige Schutz der Verkabelung vom Dach bis zum Wechselrichter.

Umfassendes Sortiment für Kabel- und Leitungsführung

OBO Bettermann bietet ein umfassendes Sortiment an Produkten für die Kabel- und Leitungsführung bei Photovoltaikanlagen

Überzeugen Sie sich selbst. 

Das könnte Sie auch interessieren

Ansprechpartner

Thomas Hillebrand

Vertriebsleitung Deutschland

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!