Erdungssysteme bei Photovoltaikanlagen
Unsere Produkte für eine perfekte Erdung bei Photovoltaik-Anlagen
- Flach- und Rundleiter
- Verbinder
- Anschlussklemmen
- Erdeinführungen
- Tiefen-, Ring- und Fundamenterder
- Korrosionsschutz
Erdung bei PV-Anlagen
Bei PV-Aufdachanlagen ohne Blitzschutzsystem ist für Neubauten in Deutschland ein Fundamenterder nach DIN 18014 zu installieren. Bei PV-Aufdachanlagen mit Blitzschutzsystem sind zusätzlich die Anforderungen der VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) zu berücksichtigen (Erdungswiderstand < 10 Ohm). Bei PV-Freiflächenanlagen müssen die Anforderungen der VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) beim Erden ebenso berücksichtigt werden.

Erdungsanlagen Typ A
Unter Typ A Erdungsanlagen fallen beispielsweise Schraub- und Rammfundamente, wenn diese den Anforderungen der VDE 0185-561-2 (IEC/EN 62561-2) entsprechen. Hierbei ist in Abhängigkeit vom gewählten Material nicht nur ein Mindestquerschnitt einzuhalten, sondern auch mechanische sowie elektrische Eigenschaften zu berücksichtigen.
Erdungsanlagen Typ B
Platten- und Streifenfundamente sind Beispiele für Typ B Erdungsanlagen. Nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 5 haben diese eine reduzierte Erderwirkung und sind durch weitere Erdungsmaßnahmen wie Maschenerder (20 m x 20 m) oder Tiefenerder zu erweitern.
Für beide Fälle hat OBO passende Tiefenerder mit Ø20 mm bzw. Ø25 mm, Drähte mit Ø10 mm sowie Bänder verschiedener Abmessungen, beispielsweise 30 x 3,5 mm oder 40 x 4 mm, im Portfolio.
|
|
---|
|
|
---|
1 | Typ OMEX |
---|---|
2 | Typ BP |
3 | Typ Standard |
4 | Typ LightEarth |
Bei Fundamenten mit Armierungsstahl ist ein verzinkter oder verkupferter Erder im Erdreich nicht zulässig. Im Erdreich muss ein hochlegierter Edelstahl mit mindestens 2% Molybdängehalt, wie in den Werkstoffen Nr.1.4401, Nr.1.4404 oder Nr.1.4571, eingesetzt werden. Dieser ist weitgehend neutral zu anderen, edleren oder unedleren, Werkstoffen und gewährleistet so eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Funktionserdung von metallischen Unterkonstruktionen
Um eine Funktionserdung von metallischen Unterkonstruktionen oder Moduluntergestellen zu gewährleisten, unterscheidet die VDE 0185-305-3, Beiblatt 5 folgende Situationen:
Situation | Mindestquerschnitt, Kupfer-Funktionserdung |
---|---|
PV Anlage ohne Blitzschutzsystem oder PV Anlage mit Blitzschutzsystem und der Trennungsabstand wird eingehalten | 6 mm2 |
PV Anlage mit Blitzschutzsystem und der Trennungsabstand wird nicht eingehalten | 16 mm2 |
Unterstützung
Umfassendes Sortiment für Erdungssysteme
OBO Bettermann bietet ein umfassendes Sortiment an Produkten für Erdungssysteme bei Photovoltaikanlagen
Überzeugen Sie sich selbst.