Wohnungsbau
Sichere Elektroinstallation vom Keller bis zum Wohnraum
Es gibt wohl kaum einen Ort, in dem wir uns so sicher und wohl fühlen wie in den eigenen vier Wänden. Dabei durchziehen Elektroinstallationen das gesamte Wohngebäude – angefangen beim Keller oder Technikraum über die Steigeschächte und Flure bis hin zum eigentlichen Wohnraum.
Dem Weg des Stroms folgend müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten und elektrische Geräte zu schützen. OBO bietet eine Vielzahl von Lösungen, mit denen sich eine sichere Elektroinstallation in all diesen Bereichen gewährleisten lässt. Alles aus einer Hand. Denn OBO steht für vernetztes Denken und systematisches Handeln.
So verbinden wir Produkte zu Lösungen für Ihr konkretes Projekt im Wohnbereich – von der Photovoltaikanlage auf dem Dach über die Elektrogeräte in den einzelnen Räumen bis hin zur kompletten Haussteuerungstechnik.

OBO-Lösungen für den Wohnungsbau:
- Bürstenleisten-Kanalsystem OKB: Das OKB-System steht für unsichtbaren Geräteeinbau und unauffällige Kabelführung. Dort, wo es installiert wird, verrät fast nichts, wie dieser Raum mit Strom versorgt wird. Nur eine schmale, unauffällige Bürstenleiste gibt einen Hinweis. Das Besondere: Der Kanal hat zur Wand hin über seine gesamte Länge hinweg eine Öffnung, die von der Bürstenleiste verdeckt wird und für eine unauffällige Versorgung des Raums sorgt.
- Runde Bodensteckdose GES R2: Die kleine, runde Bodensteckdose GES R2 liefert Daten und Energie genau dorthin, wo sie gebraucht werden. Ihre Handhabung ist dabei einfach und unkompliziert: Die Anschlussleitungen werden in den kompakten Installationsraum eingesteckt, der dann mit einem Deckel verschlossen wird. Apropos Deckel: Hier stehen insgesamt 8 verschiedene Varianten zur Verfügung.
- Bodensteckdose UDHOME2: Klein mit beeindruckendem Innenraum: Das ist die Bodensteckdose UDHOME2. Auf Abmessungen von gerade einmal 140 mm x 140 mm finden hier zwei Steckdosen und zwei Datenanschlüsse Platz. Dafür sorgt der im 54-Grad-Winkel abgeschrägte Innenraum.
- Elektro- und Heizungskanal RAUDUO: Der kombinierte Elektro- und Heizungskanal RAUDUO ist die gefahrenlose Sanierungsidee für eine normgerechte Verlegung der Elektro- und Heizungsleitungen in einem gemeinsamen Sockelleistenkanal. Dank der cleveren 2-in-1 Lösung werden Heizungsrohre und Elektrokabel einfach in einem gemeinsamen Kanalunterteil verlegt. Das Kanaloberteil des Systems ist wahlweise mit einer altbaugerechten Dichtlippe mit 6 mm Lippenbreite und sich verjüngendem Lippenende erhältlich.
- Unterputz- und Hohlwanddosen: Die OBO Unterputz- und Hohlwanddosen setzen mit zahlreichen cleveren Produktdetails neue Maßstäbe für Qualität und Geschwindigkeit auf jeder Baustelle. Sie sind zu 100% aus halogenfreiem Material gefertigt und verringern im Brandfall so effektiv die Freisetzung giftiger Halogene. Bei der nachhaltigen Produktion der Unterputzdosen setzen wir auf hochwertige Rezyklate mit einem Recycling- Materialanteil von 80%! Für mehr Ruhe sorgt der geprüfte und zertifizierte Schallschutz der luftdichten Hohlwanddosen.
- Quick-Pipe-System: Das Quick-Pipe-System verbindet die Vorteile von Kabelkanälen und herkömmlichen Elektro-Installationsrohren in einem intelligenten System für Aufputzinstallationen. Es umfasst die Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren, die Quick-Schellen und eine Auswahl perfekt abgestimmter Formteile. Das System eignet sich ideal für Installationen an Wänden und Decken im Innen- und Außenbereich. In Wohngebäuden findet es beispielsweise im Keller seinen Einsatzort.
- Kabelabzweigkästen: OBO bietet vielfältige Kabelabzweigkästen , mit denen sich jede Installationsherausforderung meistern lässt. Das gilt natürlich auch für den Wohnungsbau. Hier sind es vor allem die Alltagshelden der A-Serie, die zuverlässige Lösungen für Dachböden und Keller, private Garagen und Carports oder für Jalousiekästen bietet. Die Kabelabzweigkästen der A-Serie bestehen aus halogenfreiem, thermoplastischem Kunststoff und bieten einfache Lösungen für einfache Anwendungen. Dank Außenbefestigung und Klemmdeckel lassen sie sich schnell und unkompliziert befestigen.
Produkt-Highlights für den Wohnungsbau

PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Überspannungsableiter V10 Compact

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

LightningController - MCF30-NAR-TT

Spannungsabgriff für MCF-NAR-Serie

Kanal, Typ WDK 15030

Sockelleistenkanal Rauduo 40105

Kanaleinheit mit Blinddeckel

Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, mit Bodenbelagsaussparung, 2-fach VDE, Edelstahl
Unterstützung
Downloads
Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau
Blitzschutz-Leitfaden
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation
Bodensteckdosen GES R2
Bürstenleisten-Kanalsystem OKB
Das könnte Sie auch interessieren

Bildungsgebäude
Um Bildungsgebäude zukunftsfähig mit Elektrotechnik auszustatten, müssen individuelle Technik und zentral gesteuerte Systeme miteinander kombiniert werden. OBO bietet hierfür die passenden Lösungen.

Büro- und Verwaltungsgebäude
Die Arbeitswelt verändert sich stetig, wie beispielsweise Open Space Offices zeigen. Im OBO-Portfolio finden sich Lösungen für die elektrotechnische Infrastruktur – dezent, flexibel, zuverlässig.

Denkmalgeschützte Gebäude
Häufig stehen dem Denkmalschutz Anforderungen an Brand- und Blitzschutz in Gebäuden im Wege. Besondere Lösungen müssen gefunden werden und OBO nimmt die Herausforderung gerne an.

Einkaufszentren
Funktion und Design, Qualität und Langlebigkeit: Das sind Faktoren, die bei Elektroinstallationen in Einkaufszentren im Vordergrund stehen. All diese Attribute vereinen die OBO-Lösungen für diesen Bereich.

Gesundheitswesen
Lösungen von OBO sichern in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine störungsfreie Versorgung mit Strom und Daten. Dabei erfüllen sie nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Kriterien.

Hotel und Gastronomie
Hotels, Restaurants oder Kongresszentren – hier kommen viele Menschen zusammen, sodass nicht nur funktionale, sondern auch ästhetische Ansprüche erfüllt werden müssen. Eine Herausforderung wie gemacht für OBO.

Logistikgebäude
Weitläufige Stahl- und Betonkonstruktionen kennzeichnen Logistikgebäude. Um große Stützabstände zu überbrücken, sind OBO Weitspannkabeltragsysteme und schwere Steigeleitern die ideale Lösung.

Sport- und Veranstaltungsstätten
Wo tausende Menschen zusammenkommen, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das gilt auch für die gebäudetechnische Infrastruktur. OBO liefert verlässliche Produkte und gewährleistet so Sicherheit.

OBO-Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau
Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio sorgen wir für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude – vom Wohnhaus über Büros bis zu Krankenhäusern und Sportstadien.