Startseite

Logistikgebäude

Robuste Lösungen für raue Umgebungen


In Industrieanlagen und Logistikgebäuden kommt es auf eine effektive Kabelführung an, die gleichermaßen robust sein muss, um der rauen Umgebung standzuhalten. Die Elektroversorgung von Logistikflächen erfolgt häufig an Betonstützen, an Wänden, mit Klemmbefestigungen an Stahlträgern oder an Betondachbindern unter dem Hallendach. So wird genügend Bewegungsfreiheit am Boden gewährleistet. Dabei gilt es, große Stützabstände zu überbrücken. Eine Herausforderung wie gemacht für die Weitspannkabeltragsysteme und schweren Steigeleitern von OBO.

OBO-Lösungen für Logistikgebäude:

  • Weitspannkabelrinnen und -leitern: Mit den Kabelrinnen und Kabelleitern aus dem OBO-Weitspannsystem können Kabel und Leitungen problemlos ĂĽber weite Strecken mit einem StĂĽtzabstand von bis zu 8 m verlegt werden.
  • Steigeleitern fĂĽr hohe Kabellasten: Seit Jahrzehnten werden die robusten und fĂĽr die unterschiedlichen Anwendungsbereiche geprĂĽften OBO-Kabeltragsysteme erfolgreich im Bereich der Elektroinstallation eingesetzt. Auch in industrieller Umgebung und in Logistikgebäuden haben sie sich vielfach bewährt. Alle Herausforderungen der Elektroinstallation lassen sich mit OBO Steigeleitern professionell und sicher meistern.
  • StandfuĂź und Deckenbefestigung: Ein massiver StandfuĂź zur Bodenbefestigung sorgt fĂĽr die sichere Montage auf dem Boden. Den oberen Abschluss bildet eine solide Deckenbefestigung mit der sich Höhendifferenzen leicht ausgleichen lassen.
  • Installationssäulen fĂĽr industrielle Anwendungen: Die OBO Installationssäulen fĂĽr industrielle Anwendungen bĂĽndeln Strom-, Daten- und DruckluftanschlĂĽsse in kompakter und robuster Form. Ortsveränderungen, beispielsweise bei der Anpassung von Produktionsabläufen, lassen sich so besonders schnell und einfach umsetzen. Das ISS-Grundprofil ist voll kompatibel zu dem im Maschinen- und Anlagenbau bekanntem item MB-Systembaukasten.
  • Hovercube:  Mit den platzsparenden HoverCubes der Typen VH und VHF von OBO gehören störende Verlängerungskabel und -schläuche zur Arbeitsplatzversorgung in Produktion und Logistik der Vergangenheit an. Die kompakten Hängeverteiler können von der Decke abgehangen und frei im Raum positioniert werden. Sie unterstĂĽtzen daher ein sicheres und rationelles Arbeiten an jedem Arbeitsplatz.

VGP Park Brasov

Zum Projekt

Fluchtwege

Brandschutz, Blitz- und Überspannungsschutz in Gebäuden

Das könnte Sie auch interessieren

Gewerbe- und Wohnungsbau

Bildungsgebäude

Um Bildungsgebäude zukunftsfähig mit Elektrotechnik auszustatten, müssen individuelle Technik und zentral gesteuerte Systeme miteinander kombiniert werden. OBO bietet hierfür die passenden Lösungen.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Büro- und Verwaltungsgebäude

Die Arbeitswelt verändert sich stetig, wie beispielsweise Open Space Offices zeigen. Im OBO-Portfolio finden sich Lösungen für die elektrotechnische Infrastruktur – dezent, flexibel, zuverlässig.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Denkmalgeschützte Gebäude

Häufig stehen dem Denkmalschutz Anforderungen an Brand- und Blitzschutz in Gebäuden im Wege. Besondere Lösungen müssen gefunden werden und OBO nimmt die Herausforderung gerne an.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Einkaufszentren

Funktion und Design, Qualität und Langlebigkeit: Das sind Faktoren, die bei Elektroinstallationen in Einkaufszentren im Vordergrund stehen. All diese Attribute vereinen die OBO-Lösungen für diesen Bereich.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Gesundheitswesen

Lösungen von OBO sichern in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine störungsfreie Versorgung mit Strom und Daten. Dabei erfüllen sie nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Kriterien.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Hotel und Gastronomie

Hotels, Restaurants oder Kongresszentren – hier kommen viele Menschen zusammen, sodass nicht nur funktionale, sondern auch ästhetische Ansprüche erfüllt werden müssen. Eine Herausforderung wie gemacht für OBO.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Sport- und Veranstaltungsstätten

Wo tausende Menschen zusammenkommen, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das gilt auch für die gebäudetechnische Infrastruktur. OBO liefert verlässliche Produkte und gewährleistet so Sicherheit.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Wohnungsbau

Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem wir uns so geborgen fühlen, wie in den eigenen vier Wänden. OBO bietet eine Vielzahl von elektrotechnischen Komponenten für ein sicheres und komfortables Leben.

Bauindustrie

OBO-Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau

Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio sorgen wir für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude – vom Wohnhaus über Büros bis zu Krankenhäusern und Sportstadien.

Ansprechpartner

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!