Hotel und Gastronomie
Unterflur- und LeitungsfĂĽhrungssysteme von OBO passen sich gehobenem Ambiente an
Egal, ob Hotelfoyer, Konferenzhalle oder Gästebereich in der Gastronomie – an all diesen Orten sind eine unauffällige Versorgung mit Strom und Daten sowie maximaler Komfort für Gäste und Besucher gefragt.
OBO Unterflursysteme bieten hier gewohnt hochwertige und zuverlässige Lösungen. So machen beispielsweise die quadratischen Bodensteckdosen eine gute Figur in Empfangsbereichen von Hotels und Restaurants. Überall dort, wo mobile Geräte geladen oder die Strom- und Datenversorgung in der Fläche punktuell bereitgestellt werden soll, sind die Bodensteckdosen der UDHOME Produktfamilie die richtige Wahl.

OBO-Lösungen für Hotel und Gastronomie:
- Quadratische Bodensteckdosen in edlem Design: Unterflursysteme gewährleisten die sichere und flexible Leitungsführung im Boden. Mit einer ganzen Reihe von quadratischen Bodensteckdosen in edlem Design bietet OBO eine gleichermaßen funktionale wie ästhetische Lösung für die Versorgung mit Strom und Daten aus dem Fußboden. Die Bodensteckdosen sind in Varianten aus Messing und Edelstahl erhältlich. Es können je nach Ausführung zwei bis zwölf Einbaugeräte integriert werden. Die Kassettenbauform ist sehr robust und zur Aufnahme von dickeren schnittfesten Bodenbelägen wie Stein, Fliesen, Holz oder Kunststoff geeignet. Die quadratische Bodensteckdose ist höhenverstellbar und lässt sich fußbodenbündig einbauen.
- UDHOME Bodentanks: Für eine große Bestückungsvielfalt und trocken gepflegte Bodenbeläge sind die Bodentanks UDHOME4 und UDHOME9 die ideale Lösung. Die Bodentanks bieten viel Platz für die Installation von Strom-, Daten- und Multimediaanschlüssen. Dabei passen sie sich formschön anspruchsvoller Raumarchitektur an. Sichtbar sind nur eine schlichte Metallkante und der Schnurauslass.
- Wandkanal für gehobene Design-Ansprüche: Der GAD Design-Geräteeinbaukanal von OBO vereint dank seiner edlen Materialanmutung Design mit höchster Funktionalität sowohl bei der Montage als auch bei der Nutzung. Mit dem Geräteeinbaukanal lassen sich die Leitungsführung und der Geräteeinbau in hochwertigen Umgebungen ganz einfach realisieren. Das hochwertige und dezente Erscheinungsbild des GAD Kanals wird nicht durch Stecker, Netzteile oder Daten- und Netzwerkanschlüsse gestört. Denn diese verschwinden ganz einfach hinter der schwenkbaren Kanalabdeckung. Diese kann in geöffnetem Zustand eingerastet werden und ist in drei unterschiedlichen Formen verfügbar: gerade, konvex oder geschwungen. So passt sie sich flexibel den jeweiligen Installationsbedingungen an. Die edle Anmutung und das hochwertige Design des Kanals lassen sich wahlweise noch besser ins Licht rücken. Denn an der Unterseite des GAD Geräteeinbaukanals kann optional eine LED-Lichtleiste montiert werden.
- UDHOME Bodensteckdosen: Die kleinen Bodensteckdosen UDHOME-ONE und UDHOME2 in den Abmessungen 140 x 140 mm verbinden elegantes Auftreten und Funktionalität. Die Bodensteckdosen eignen sich sowohl für trocken als auch für nass gepflegte Fußböden. Als Materialien kommen Edelstahl und Messing zum Einsatz.
Produkt-Highlights fĂĽr Hotel und Gastronomie

PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum

Steigeleiter SLM50

Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE mit FS 280 V

Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Ăśberspannungsableiter V10 Compact

Design-Geräteeinbaukanal GAD

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, FS

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm

Wälderhaus Hamburg
Die Kabeltragsysteme von OBO wurden nicht nur in Hinsicht auf ihrer Funktionalität in den offenen Decken verbaut, sondern auch aufgrund ihrer exzellenten Brandschutzeigenschaften. Insbesondere im Kontext des konzeptionellen Kontrasts des Interieurs zwischen der Betonung von Holz als Material und der rauen Schlichtheit des zeitgenössischen Industrie-Charmes leisten die Kabelrinnen von OBO Bettermann neben dem technischen auch einen wichtigen ästhetischen Beitrag in diesem ungewöhnlichen und hoch modernen Gebäude.

Hotel Excelsior Gallia in Mailand
Produkte von OBO Bettermann fĂĽgen sich optimal in die eleganten Details des Hotels Excelsior Gallia ein.
UnterstĂĽtzung
Downloads
Das könnte Sie auch interessieren

Bildungsgebäude
Um Bildungsgebäude zukunftsfähig mit Elektrotechnik auszustatten, müssen individuelle Technik und zentral gesteuerte Systeme miteinander kombiniert werden. OBO bietet hierfür die passenden Lösungen.

Büro- und Verwaltungsgebäude
Die Arbeitswelt verändert sich stetig, wie beispielsweise Open Space Offices zeigen. Im OBO-Portfolio finden sich Lösungen für die elektrotechnische Infrastruktur – dezent, flexibel, zuverlässig.

Denkmalgeschützte Gebäude
Häufig stehen dem Denkmalschutz Anforderungen an Brand- und Blitzschutz in Gebäuden im Wege. Besondere Lösungen müssen gefunden werden und OBO nimmt die Herausforderung gerne an.

Einkaufszentren
Funktion und Design, Qualität und Langlebigkeit: Das sind Faktoren, die bei Elektroinstallationen in Einkaufszentren im Vordergrund stehen. All diese Attribute vereinen die OBO-Lösungen für diesen Bereich.

Gesundheitswesen
Lösungen von OBO sichern in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine störungsfreie Versorgung mit Strom und Daten. Dabei erfüllen sie nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Kriterien.

Logistikgebäude
Weitläufige Stahl- und Betonkonstruktionen kennzeichnen Logistikgebäude. Um große Stützabstände zu überbrücken, sind OBO Weitspannkabeltragsysteme und schwere Steigeleitern die ideale Lösung.

Sport- und Veranstaltungsstätten
Wo tausende Menschen zusammenkommen, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das gilt auch für die gebäudetechnische Infrastruktur. OBO liefert verlässliche Produkte und gewährleistet so Sicherheit.

Wohnungsbau
Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem wir uns so geborgen fühlen, wie in den eigenen vier Wänden. OBO bietet eine Vielzahl von elektrotechnischen Komponenten für ein sicheres und komfortables Leben.

OBO-Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau
Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio sorgen wir für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude – vom Wohnhaus über Büros bis zu Krankenhäusern und Sportstadien.