Elektroinfrastruktur fĂŒr das Gesundheitswesen
Bestmögliche Versorgung garantiert
Das Gesundheitswesen stellt ganz besondere Herausforderungen an die Elektroinstallation: Denn hier mĂŒssen nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Standards eingehalten werden. Eine zuverlĂ€ssige Versorgung der medizinischen GerĂ€te mit Strom und Daten ist zudem unerlĂ€sslich, um eine bestmögliche Versorgung der Patienten zu ermöglichen.
Lösungen von OBO sichern in Ărzte- und KrankenhĂ€usern, in Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine leistungsfĂ€hige elektrotechnische Infrastruktur. So tragen wir dazu bei, dass Healthcare-Einrichtungen die Effizienz ihrer Prozesse verbessern können und Patienten sowie medizinisches Personal eine optimale technische UnterstĂŒtzung erhalten.

OBO-Lösungen fĂŒr das Gesundheitswesen:
- MagicÂź-Kabelrinnen: GroĂe Kabelmengen ziehen sich kilometerlang durch die vielschichtigen GebĂ€udekomplexe von KrankenhĂ€usern. Wichtig dabei: Eine ausreichende KabelbelĂŒftung der Energie- und Datenkabel. Kein Problem fĂŒr die MagicÂź Kabelrinnen mit ihrem zu mehr als 30% perforiertem Rinnenboden. Durch den hohen Lochanteil können sie auch unterhalb von Sprinkleranlagen eingesetzt werden. Oberhalb von Brandschutzdecken installiert, leisten die fĂŒr den Funktionserhalt geeigneten MagicÂź-Rinnen einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen im Brandfall.
- Antibakterielle Stahlblech- und AluminiumkanĂ€le: OBO Stahlblech- und AluminiumkanĂ€le können mit einem speziellen Pulverlack beschichtetet werden, der selbst gegen hartnĂ€ckige hartnĂ€ckige Keime antibakteriell wirksam ist. Sie sind fĂŒr den Einsatz in Arztpraxen, KrankenhĂ€usern oder Pflegeeinrichtungen geeignet, wo sie dabei helfen, das Infektionsrisiko zu reduzieren.
- FĂŒr den Funktionserhalt zugelassene Kabelanlagen: Gemeinsam mit speziellen Funktionserhalt-Kabeln bildet das MagicÂź Kabelrinnensystem eine fĂŒr den Funktionserhalt im Brandfall geprĂŒfte und zugelassene Kabelanlagen. So kann sichergestellt werden, dass wichtige Systeme, wie die Fluchtwegbeleuchtungen, Notruf- und Signalanlagen oder FeuerwehraufzĂŒge auch im Brandfall fĂŒr bis zu 90 Minuten weiter funktionieren. Wichtige Minuten, um kranke Menschen sicher aus dem GebĂ€ude zu evakuieren!
- Blitz- und Ăberspannungsschutz: KrankenhĂ€user werden entsprechend der Blitzschutz-Risikoanalyse mit dem höchsten Schutzbedarf bewertet. Diesen Schutz bieten die Blitz- und Ăberspannungsschutzsysteme von OBO, deren Zusammenwirken genau aufeinander abgestimmt ist. Dazu zĂ€hlen Fangeinrichtungs- und Ableitungssysteme, Potentialausgleichssysteme, Erdungssysteme sowie integrierter Blitz- und Ăberspannungsschutz.
Produkt-Highlights fĂŒr die Elektroinfrastruktur fĂŒr das Gesundheitswesen

Brandschutzkanal PYROLINEÂź Con D BSK I90/E30

Rohrschale PYROCOMBÂź Intube, Ă120 mm

FireBox T100ED mit AuĂenbefestigung und Sicherungshalter

Steigeleiter SLM50

Zugentlastung dreiseitig, LeergehÀuse, Innenhöhe 175 mm

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE mit FS 280 V

GerÀteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70

Nivellierbare Schwerlastkassette fĂŒr Tubus, RKFNSL, NenngröĂe 9, Edelstahl

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINEÂź Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, reinweiĂ

isConÂź-Ableitung Professional Plus in schwarz

Kabelrinne RKS-MagicÂź 60 FS

PYROPLUGŸ MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm

OKB System versorgt LaufbÀnder nahtlos mit Strom und Daten
OBO hat fĂŒr das Enjoy Fitnessstudio das offene BĂŒrstenleisten-Kanalsystem OKB geliefert. Das OKB System wurde ausgewĂ€hlt, da es eine ideale Lösung darstellt, um die LaufbĂ€nder mit Strom und Daten zu versorgen.

AZ Delta Klinikum Belgien
OBO lieferte eine Vielzahl von Produkten fĂŒr das neue AZ Delta Krankenhaus: Gitterrinnen, Kabelrinnen, GerĂ€teeinsĂ€tze und KabelabzweigkĂ€sten T60 finden sich an verschiedenen Stellen des neuen Krankenhauscampus wieder.
UnterstĂŒtzung
Downloads
Lösungen fĂŒr den Gewerbe- und Wohnungsbau
Brandschutz in der Elektrotechnik â ein Leitfaden fĂŒr die brandsichere GebĂ€udeinstallation
Blitzschutz-Leitfaden
Kabeltragsysteme MKS SKS
Leitfaden Kabeltragsysteme
Das könnte Sie auch interessieren

BildungsgebÀude
Um BildungsgebĂ€ude zukunftsfĂ€hig mit Elektrotechnik auszustatten, mĂŒssen individuelle Technik und zentral gesteuerte Systeme miteinander kombiniert werden. OBO bietet hierfĂŒr die passenden Lösungen.

BĂŒro- und VerwaltungsgebĂ€ude
Die Arbeitswelt verĂ€ndert sich stetig, wie beispielsweise Open Space Offices zeigen. Im OBO-Portfolio finden sich Lösungen fĂŒr die elektrotechnische Infrastruktur â dezent, flexibel, zuverlĂ€ssig.

DenkmalgeschĂŒtzte GebĂ€ude
HĂ€ufig stehen dem Denkmalschutz Anforderungen an Brand- und Blitzschutz in GebĂ€uden im Wege. Besondere Lösungen mĂŒssen gefunden werden und OBO nimmt die Herausforderung gerne an.

Einkaufszentren
Funktion und Design, QualitĂ€t und Langlebigkeit: Das sind Faktoren, die bei Elektroinstallationen in Einkaufszentren im Vordergrund stehen. All diese Attribute vereinen die OBO-Lösungen fĂŒr diesen Bereich.

Hotel und Gastronomie
Hotels, Restaurants oder Kongresszentren â hier kommen viele Menschen zusammen, sodass nicht nur funktionale, sondern auch Ă€sthetische AnsprĂŒche erfĂŒllt werden mĂŒssen. Eine Herausforderung wie gemacht fĂŒr OBO.

LogistikgebÀude
WeitlĂ€ufige Stahl- und Betonkonstruktionen kennzeichnen LogistikgebĂ€ude. Um groĂe StĂŒtzabstĂ€nde zu ĂŒberbrĂŒcken, sind OBO Weitspannkabeltragsysteme und schwere Steigeleitern die ideale Lösung.

Sport- und VeranstaltungsstÀtten
Wo tausende Menschen zusammenkommen, darf nichts dem Zufall ĂŒberlassen werden. Das gilt auch fĂŒr die gebĂ€udetechnische Infrastruktur. OBO liefert verlĂ€ssliche Produkte und gewĂ€hrleistet so Sicherheit.

Wohnungsbau
Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem wir uns so geborgen fĂŒhlen, wie in den eigenen vier WĂ€nden. OBO bietet eine Vielzahl von elektrotechnischen Komponenten fĂŒr ein sicheres und komfortables Leben.

OBO-Lösungen fĂŒr den Gewerbe- und Wohnungsbau
Mit langjĂ€hriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio sorgen wir fĂŒr eine sichere Elektroinstallation in jedem GebĂ€ude â vom Wohnhaus ĂŒber BĂŒros bis zu KrankenhĂ€usern und Sportstadien.