Einkaufszentren
Dezente Stromversorgung, zuverlässiger Brandschutz
Einkaufszentren wollen ihren Besuchern einen angenehmen Aufenthalt bieten und die einzelnen Geschäfte einladend in Szene setzen. Dazu ist eine gleichermaßen funktionale wie designorientierte Elektroinfrastruktur unerlässlich.
Eine Herausforderung dabei: Die weitläufigen Flächen sind permanent hohen Verkehrslasten durch Publikumsverkehr, Transportwagen oder auch Fahrzeuge ausgesetzt.
Für stark frequentierte Gebäude gelten außerdem besondere Brandschutzanforderungen: So müssen Flucht- und Rettungswege auch im Brandfall weiterhin nutzbar bleiben und der Funktionserhalt für wichtige elektrische Anlagen wie Sprinkleranlagen und Notbeleuchtung muss gewährleistet sein.

OBO-Lösungen für Einkaufszentren:
- Bodenbündige Kassetten mit Elektroanschlüssen: Die bodenbündig eingebauten OBO Kassettensysteme aus Edelstahl oder Messing können bis zu zwölf Elektro-Einbaugeräte für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse aufnehmen. Der integrierte Klappdeckel der robusten Kassetten lässt sich leicht bedienen, so dass ein einfacher Zugang zu den Elektroanschlüssen gewährleistet ist. Für stark beanspruchte Fußböden mit Belägen aus Marmor, Stein, Fliesen oder Holz, die trocken oder feucht gereinigt werden, stellen die Kassetten eine ideale Lösung dar.
- Bodenbündige Kassetten mit Elektroanschlüssen für maschinelle Nass-Reinigung: Die Böden in Einkaufszentren werden häufig mit selbstfahrenden Reinigungsmaschinen gereinigt. Für diese so genannten Nass-Reinigungsverfahren wurden bei OBO spezielle Kassetten zur Aufnahme von Elektroanschlüssen entwickelt, die dem Eindringen von Wasser ebenso standhalten wie hohen Verkehrslasten mit bis zu zwei Tonnen. So können auch hoch beanspruchte Flächen mit Elektroanschlüssen versorgt werden, ohne dass dadurch die Reinigungsmethoden eingeschränkt würden.
- Runde Bodensteckdosen mit Schwerlastkompetenz: Ursprünglich wurden die kleinen, runden Bodensteckdosen GES R2 für Schwerlastanwendungen in Autohäusern entwickelt. Durch ihre Zinkdruckguss-Gehäuse sind sie extrem stabil und eignen sich daher auch optimal für den Einsatz in Einkaufszentren. Der sichtbare Durchmesser der Bodensteckdose beträgt gerade einmal 140 mm. Trotz dieser schmalen Abmessungen bietet die kleine Bodensteckdose Platz für bis zu zwei Steckdosen und zwei Datenanschlüsse. Dadurch eignet sich die GES R2 besonders für Kassenbereiche oder Kioske, die zeitweise Strom- und Datenanschlüsse benötigen. Die Metallvariante ist mit der Schutzklasse IP66 sind auch für nass gepflegte Böden im Innenbereich geeignet. Das ist besonders relevant für die Installation in Einkaufszentren, da hier häufig mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird. Die GES R2 hält das im geschlossenen Zustand dank IP66 problemlos aus.
- Brandschutzkanal aus Metall für brandlastfreie Zonen: Der OBO Brandschutzkanal PYROLINE Rapid bietet eine optimale Möglichkeit der gekapselten Kabelverlegung in Bereichen von Flucht- und Rettungswegen sowie in Treppenhäusern. Im Brandfall wirkt eine intumeszierende Innenbeschichtung, die den aufkommenden Kabelbrand am Entstehungsort erstickt und eine gefährliche Rauchgasentwicklung verhindert. Das System hat zudem einen leicht zu öffnenden Deckel und lässt deshalb auch im späteren Betrieb eine einfache Kabelnachbelegung zu. Das spart Betriebskosten für den Eigentümer.
- Brandschutzkanal aus Leichtbeton für höchste Ansprüche: Der OBO Brandschutzkanal PYROLINE Con D / PYROLINE Con S aus Leichtbeton-Brandschutzplatten kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Er schützt sowohl die Sicherheitsverkabelung vor einem Brand von außen, kann aber auch das Gebäude und die Menschen vor einem Kabelbrand schützen. Durch seine glatte Oberfläche lässt er sich leicht anstreichen oder tapezieren und kann so optimal an die Umgebung angepasst werden.
- Kabeltragsysteme: Für den zuverlässigen Strom- und Datenfluss in Einkaufszentren weltweit sorgen die OBO Kabeltragsysteme, beispielsweise das RKS-Magic® System mit seiner innovativen Steckverbindung. Dank der konsequenten Ausrichtung an den Herausforderungen der täglichen Installateursarbeit bietet die RKS-Magic® mit ihrem innovativen Stecksystem viele praktische Vorteile. Das Magic-Kabelrinnen-System von OBO Bettermann steht dabei für drei grundlegende Aspekte: Effizienz, Belastbarkeit und Sicherheit.
- Blitzschutzsysteme: OBO Blitz- und Überspannungsschutzsysteme sorgen zuverlässig und mit geprüfter Sicherheit für den Schutz von Menschen, Gebäuden und Sachwerten vor Blitz- und Überspannungsschäden. Die Produkte werden im OBO-eigenen BET Testcenter umfangreichen Prüfungen unterzogen und haben sich seit Jahrzehnten im weltweiten Einsatz bewährt.
Produkt-Highlights fĂĽr Einkaufszentren

FireBox T100 mit Einsteckdichtungen, fĂĽr Datentechnik, 4x8

Steigeleiter SLM50

Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE mit FS 280 V

Kabelrinne RKS-Magic® 60 FS

Installationskanal PLMR Metall, fĂĽr AuĂźenanwendungen

Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV I30

Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber, GES R2, Chrom

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

isCon®-Ableitung Professional Plus in lichtgrau

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm

Bodensteckdose UDHOME2, mit Tubus, 2-fach VDE, Edelstahl
UnterstĂĽtzung
Downloads
Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation
Blitzschutz-Leitfaden
Bodensteckdosen GES R2
Brandschutzkanal aus Metall PYROLINE® Rapid PLM
Das könnte Sie auch interessieren

Bildungsgebäude
Um Bildungsgebäude zukunftsfähig mit Elektrotechnik auszustatten, müssen individuelle Technik und zentral gesteuerte Systeme miteinander kombiniert werden. OBO bietet hierfür die passenden Lösungen.

Büro- und Verwaltungsgebäude
Die Arbeitswelt verändert sich stetig, wie beispielsweise Open Space Offices zeigen. Im OBO-Portfolio finden sich Lösungen für die elektrotechnische Infrastruktur – dezent, flexibel, zuverlässig.

Denkmalgeschützte Gebäude
Häufig stehen dem Denkmalschutz Anforderungen an Brand- und Blitzschutz in Gebäuden im Wege. Besondere Lösungen müssen gefunden werden und OBO nimmt die Herausforderung gerne an.

Gesundheitswesen
Lösungen von OBO sichern in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine störungsfreie Versorgung mit Strom und Daten. Dabei erfüllen sie nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Kriterien.

Hotel und Gastronomie
Hotels, Restaurants oder Kongresszentren – hier kommen viele Menschen zusammen, sodass nicht nur funktionale, sondern auch ästhetische Ansprüche erfüllt werden müssen. Eine Herausforderung wie gemacht für OBO.

Logistikgebäude
Weitläufige Stahl- und Betonkonstruktionen kennzeichnen Logistikgebäude. Um große Stützabstände zu überbrücken, sind OBO Weitspannkabeltragsysteme und schwere Steigeleitern die ideale Lösung.

Sport- und Veranstaltungsstätten
Wo tausende Menschen zusammenkommen, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das gilt auch für die gebäudetechnische Infrastruktur. OBO liefert verlässliche Produkte und gewährleistet so Sicherheit.

Wohnungsbau
Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem wir uns so geborgen fühlen, wie in den eigenen vier Wänden. OBO bietet eine Vielzahl von elektrotechnischen Komponenten für ein sicheres und komfortables Leben.

OBO-Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau
Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio sorgen wir für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude – vom Wohnhaus über Büros bis zu Krankenhäusern und Sportstadien.