Startseite

Denkmalgeschützte Gebäude

Zuverlässige Lösungen für historische Bauten

Denkmalgeschützte Gebäude beeindrucken nicht nur mit ihrem imposanten Erscheinungsbild, sie haben auch einen kulturhistorischen Wert. Daher stehen sie unter Denkmalschutz, um sie nach Möglichkeit für die Ewigkeit zu erhalten.

Für die Elektroinstallation sind denkmalgeschützte Gebäude eine echte Herausforderung und ihre Sanierung ist aufwendig. Denn der Denkmalschutz und die heutigen Anforderungen an Brandschutz, Blitzschutz und technische Ausstattung stehen häufig in Konflikt miteinander. Daher müssen besondere Lösungen gefunden werden. Wie gut, dass besondere Lösungen bei OBO Standard sind.

OBO sorgt für eine sichere Elektroinstallation in denkmalgeschützten Gebäuden:

  • Brandschutzkanäle: Flucht- und Rettungswege müssen im Brandfall unbedingt frei von Feuer und Rauch bleiben, denn sie dienen nicht nur der sicheren Evakuierung, sondern stellen auch wichtige Angriffspunkte für die Feuerwehren dar. OBO Brandschutzkanäle sind für die Installation in Flucht- und Rettungswegen eine sichere Lösung, da sie die Brandlast aktiv kapseln und so eine Brandweiterleitung verhindern.
  • Unterflur-Systeme: OBO Unterflur-Systeme vereinen maximale Funktionalität mit anspruchsvollem Design. Ein Beispiel: Der OBO Geräteeinsatz GES9M – er bietet eine edle Lösung für den Einbau in historischen Holzböden.  
  • Kabelabschottungen: Mit den OBO Kabelabschottungen sind Sie immer auf der sicheren Seite. Sie eignen sich besonders, um bereits verlegte Kabelbündel nachträglich in Brandschutzmaßnahmen mit einzubeziehen. Sonderanwendungen für Altbaudecken sind ebenfalls Teil unseres Portfolios wie Brandschutzsysteme in Holzbalkendecken. Brandschutz und Holz - was zunächst wie ein Widerspruch klingt, muss keiner sein. Wenn elektrische Installationen in Gebäuden mit Holzbauweise durch Wände und Decken mit Feuerwiderstandsdauer geführt werden, so müssen diese abgeschottet werden, um die Brandweiterleitung zu verhindern. Das gelingt mithilfe von Brandschutzabschottungen, die Decken- und Wanddurchbrüche mit einer Laibung aus nicht brennbarem Material zuverlässig gegen Feuer und Rauch versiegeln. Die OBO Abschottungssysteme bieten einen Rundumschutz für den Erhalt von Brandabschnitten – speziell auch bei Holzbauteilen.

Fluchtwege

Brandschutz, Blitz- und Überspannungsschutz in Gebäuden

Das könnte Sie auch interessieren

Gewerbe- und Wohnungsbau

Bildungsgebäude

Um Bildungsgebäude zukunftsfähig mit Elektrotechnik auszustatten, müssen individuelle Technik und zentral gesteuerte Systeme miteinander kombiniert werden. OBO bietet hierfür die passenden Lösungen.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Büro- und Verwaltungsgebäude

Die Arbeitswelt verändert sich stetig, wie beispielsweise Open Space Offices zeigen. Im OBO-Portfolio finden sich Lösungen für die elektrotechnische Infrastruktur – dezent, flexibel, zuverlässig.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Einkaufszentren

Funktion und Design, Qualität und Langlebigkeit: Das sind Faktoren, die bei Elektroinstallationen in Einkaufszentren im Vordergrund stehen. All diese Attribute vereinen die OBO-Lösungen für diesen Bereich.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Gesundheitswesen

Lösungen von OBO sichern in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine störungsfreie Versorgung mit Strom und Daten. Dabei erfüllen sie nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Kriterien.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Hotel und Gastronomie

Hotels, Restaurants oder Kongresszentren – hier kommen viele Menschen zusammen, sodass nicht nur funktionale, sondern auch ästhetische Ansprüche erfüllt werden müssen. Eine Herausforderung wie gemacht für OBO.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Logistikgebäude

Weitläufige Stahl- und Betonkonstruktionen kennzeichnen Logistikgebäude. Um große Stützabstände zu überbrücken, sind OBO Weitspannkabeltragsysteme und schwere Steigeleitern die ideale Lösung.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Sport- und Veranstaltungsstätten

Wo tausende Menschen zusammenkommen, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das gilt auch für die gebäudetechnische Infrastruktur. OBO liefert verlässliche Produkte und gewährleistet so Sicherheit.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Wohnungsbau

Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem wir uns so geborgen fühlen, wie in den eigenen vier Wänden. OBO bietet eine Vielzahl von elektrotechnischen Komponenten für ein sicheres und komfortables Leben.

Bauindustrie

OBO-Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau

Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio sorgen wir für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude – vom Wohnhaus über Büros bis zu Krankenhäusern und Sportstadien.

Ansprechpartner

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!