BĂĽro- und Verwaltungsbau
Effiziente Elektroinfrastruktur für Bürogebäude
Die moderne Arbeitswelt ist immer im Wandel. Besonders deutlich zeigen das die immer beliebter werdenden Open Space Offices, die beispielsweise durch bodentiefe Fensterfronten und große Büroflächen ohne Trennwände gekennzeichnet sind. Hier gilt es, die vorhandene Fläche optimal zu nutzen und dabei möglichst flexibel mit der Möblierung zu bleiben. Die Elektroinfrastruktur und die Führung der Kabel und Leitungen für Strom und Daten muss sich diesen Anforderungen anpassen. Eine der leichtesten Übungen für das OBO-Portfolio.

OBO-Lösungen für moderne Bürogebäude:
- Offenes, estrichbündiges Kanalsystem OKA: Mit dem bodenbündigen Kanalsystem OKA lassen sich im Fußboden große Kabelmengen verlegen. Der Kanal lässt sich mit rastbaren Deckeln öffnen und schließen und die Bodentanks können innerhalb des Kanalverlaufs versetzt werden. So lassen sich die Auslässe für Strom und Daten flexibel an Änderungen der Raum-Möblierung anpassen.
- Geräteeinsätze GES: Geräteeinsätze versorgen Arbeitsplätze und andere Punkte mitten im Raum über den Boden mit Strom- und Datenanschlüssen. Ideal für eine moderne Bürogestaltung. Die Geräteeinsätze sind in runder und eckiger Bauform verfügbar. Die Varianten aus Metall und Kunststoff fügen sich dezent in die individuelle Raumgestaltung ein.
- Deskboxen: Die OBO Deskboxen bieten direkten Zugriff auf Strom-, Daten- und Multimedia-Anschlüsse für jeden Arbeitsplatz. Um individuellen Anforderungen gerecht werden zu können, stehen drei verschiedene Deskbox-Lösungen in hochwertigen Materialien und edlen Designs zur Verfügung: Die frei aufstellbare Deskbox DB , die versenkbare Deskbox DBV und die klappbare Deskbox DBK .
- Rapid 80 Doppelkanal: Der Rapid 80 Doppelkanal vereint Design und Funktion unkompliziert und überzeugend in einem System. Die beiden vollständig getrennten Kanalzüge dienen der Aufnahme von Kabeln mit unterschiedlichen Potentialen, beispielsweise Daten- und Starkstromleitungen. So werden elektromagnetische Störeinflüsse im parallelen Leitungsverlauf ausgeschlossen.
- Rapid 80 mit integrierter Fensterbank: Das Rapid 80 lässt sich mittels Konsole an der Wand befestigen und in der Tiefe verstellen. Zuoberst werden Lamellen auf die Konsolen gerastet, die so einen bündigen Abschluss als Fensterbank bilden.
- Schwarz beschichtete Kabelrinnen: Was haben moderne Bürogebäude und Office-Landschaften in historischen Altbauten gemeinsam? Beide legen größten Wert auf eine beeindruckende Optik. Häufig findet man in diesen Gebäudetypen offene Decken. Ideal für den Einsatz in ästhetisch anspruchsvollen Umgebungen wie diesen sind die OBO-Kabelrinnen in schwarz pulverbeschichtet.
Produkt-Highlights fĂĽr den BĂĽro- und Verwaltungsbau

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, FS

PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE mit FS 280 V

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70, symmetrisch

Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Ăśberspannungsschutzmodul 230 V

Installationssäule, Typ ISS140110

Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Geräteeinsatz GES6 mit Rastschieber

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

Ăśberspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 280 V

Installationssäule, Typ ISSRHSM45

Axel Springer Neubau
Es soll ein Symbol für den Medienwandel und die Zusammenarbeit sein; der lichtdurchflutete Bau in Kubusform wird in unmittelbarer Nähe zu den umliegenden Hochhäusern und der Axel-Springer Passage in Berlin errichtet.

Neuer Hauptsitz BNP Paribas Fortis in BrĂĽssel
OBO Unterflursysteme wurden bei diesem Projekt auf ganz besondere Weise verwendet: Die Deckel der Geräteeinsätze GES9M-2 wurden als Zugangspunkte für das Testen und die Wartung von Unterflur-Rauchmeldern verwendet.

Mobiles Arbeiten leicht gemacht – der HoverCube von OBO macht flexibel
Dank des HoverCubes von OBO muss sich niemand um die Versorgung von Strom für Laptop, Mobilgeräte und Tablets Gedanken machen.

Innovatives Porsche Studio in Singapur setzt auf OBO Bettermann
OBO Bettermann unterstützt dieses einzigartige Projekt durch die Flexibilität, die durch die entsprechenden UDHOME4 Bodentanks gegeben wird.

Rathaus Antwerpen
Zwischen 2018 und 2022 wurde das Rathaus Antwerpen komplett restauriert. Mit dabei: Unterflur-Systeme von OBO. Das Rathaus in Antwerpen ist als UNESCO Weltkulturerbe gelistet.
UnterstĂĽtzung
Downloads
Das könnte Sie auch interessieren

Bildungsgebäude
Um Bildungsgebäude zukunftsfähig mit Elektrotechnik auszustatten, müssen individuelle Technik und zentral gesteuerte Systeme miteinander kombiniert werden. OBO bietet hierfür die passenden Lösungen.

Denkmalgeschützte Gebäude
Häufig stehen dem Denkmalschutz Anforderungen an Brand- und Blitzschutz in Gebäuden im Wege. Besondere Lösungen müssen gefunden werden und OBO nimmt die Herausforderung gerne an.

Einkaufszentren
Funktion und Design, Qualität und Langlebigkeit: Das sind Faktoren, die bei Elektroinstallationen in Einkaufszentren im Vordergrund stehen. All diese Attribute vereinen die OBO-Lösungen für diesen Bereich.

Gesundheitswesen
Lösungen von OBO sichern in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine störungsfreie Versorgung mit Strom und Daten. Dabei erfüllen sie nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Kriterien.

Hotel und Gastronomie
Hotels, Restaurants oder Kongresszentren – hier kommen viele Menschen zusammen, sodass nicht nur funktionale, sondern auch ästhetische Ansprüche erfüllt werden müssen. Eine Herausforderung wie gemacht für OBO.

Logistikgebäude
Weitläufige Stahl- und Betonkonstruktionen kennzeichnen Logistikgebäude. Um große Stützabstände zu überbrücken, sind OBO Weitspannkabeltragsysteme und schwere Steigeleitern die ideale Lösung.

Sport- und Veranstaltungsstätten
Wo tausende Menschen zusammenkommen, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das gilt auch für die gebäudetechnische Infrastruktur. OBO liefert verlässliche Produkte und gewährleistet so Sicherheit.

Wohnungsbau
Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem wir uns so geborgen fühlen, wie in den eigenen vier Wänden. OBO bietet eine Vielzahl von elektrotechnischen Komponenten für ein sicheres und komfortables Leben.

OBO-Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau
Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio sorgen wir für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude – vom Wohnhaus über Büros bis zu Krankenhäusern und Sportstadien.