Startseite

OBO BlackLine

Premiumlösungen für Aufputzinstallationen

Elegant, edel, emotional: Schwarz liegt bereits seit einigen Jahren in der Architektur und Innenraumgestaltung im Trend. Die lichtabsorbierende Nichtfarbe glänzt in jeder Umgebung und veredelt das Ambiente unterschiedlichster Interieurs – ganz gleich, ob im Wohnungs- oder Gewerbebau. Zugleich erfahren Aufputzinstallationen im Zuge des Industrial-Style-Trends ein Revival. Mit der BlackLine präsentiert OBO nun ein einzigartiges Sortiment, das beiden Trends gerecht wird: Systemlösungen für schwarze Aufputzinstallationen. Zum Portfolio zählen unter anderem Kabeltrag-, Leitungsführungs- sowie Verbindungs- und Befestigungssysteme. Ob Retro oder Industrial Style – unsere Produkte aus dem Sortiment OBO BlackLine ermöglichen durchgängige Designstatements, die sich nahtlos in zeitgemäße Architektur einfügen und so den Wert der Objekte steigern.

Alle Vorteile der OBO BlackLine im Überblick

  • Als einziger Systemlieferant bietet OBO mit der BlackLine ein umfassendes Sortiment an Premiumlösungen für schwarze Aufputzinstallationen.
  • Aufputzinstallationen sind vielseitig anpassbar und erfordern keine Mauerarbeiten. Das reduziert Aufwand, Zeit und Kosten.
  • Die Produkte der BlackLine sind flexibel, langlebig und hochwertig.
  • Die BlackLine setzt nicht nur Designstatements, sondern überzeugt mit kreislauffähigen Produkten auch in puncto Nachhaltigkeit.
Direkt Kontakt aufnehmen

Nachhaltig planen, schwarz installieren

Mit der OBO BlackLine lassen sich anspruchsvolle Elektroinstallationen realisieren. Das gilt sowohl im Neubau als auch für den Umbau bestehender Gebäude. So können mit diesen Premiumlösungen zum Beispiel alte Lager- oder Industriehallen stylisch umgestaltet werden. Die unkomplizierte Installation sichert dabei eine reibungslose Zusammenarbeit der Gewerke und sorgt für eine zügige Umsetzung des Projekts.

Die OBO BlackLine bietet aber nicht nur vielfältige Möglichkeiten, um einen einprägsamen und stringenten Stil zu definieren. Das Portfolio überzeugt auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit:

  • Alle Produkte der OBO BlackLine sind flexibel, langlebig und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und Oberflächen aus.
  • Im Falle einer Gebäudeumnutzung sind sie so prädestiniert dafür, demontiert und für die nachfolgende Verwendung erneut installiert zu werden.
  • Aufputzinstallationen können ohne großen Aufwand ausgetauscht und aktualisiert werden.
  • Kreislauffähige Produkte, wie die OBO BlackLine leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen.

Für vielfältige Anwendungen

 

Unsere Premiumlösungen für schwarze Aufputzinstallationen eignen sich perfekt für unterschiedliche Gebäudearten, wie Büros, Veranstaltungsorte, Einkaufszentren und Bekleidungsgeschäfte, Restaurants, Hotels sowie Ausstellungsräume und Bildungseinrichtungen. Kurz: Überall dort, wo Funktionalität und Design Hand in Hand gehen, bieten wir die ideale Lösung in Schwarz.

 

Selbstverständlich unterstützen wir Sie umfassend gemäß des OBO-Servicegedankens in jeder Phase Ihres Projektes – von der ersten Information über die Planung bis hin zum After-Sales-Bereich.

 

Unser OBO Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter.

Black for Good: Gemeinsam Designstatements setzen

Unsere Kooperationspartner die APL AG und Gira bieten die idealen Ergänzungen zum BlackLine Portfolio

Modulares Beleuchtungssystem von APL AG

  • Hochwertiges Licht für Architektur
  • Einfach zu handhaben
  • Nachhaltig und preisgünstig
  • Plug & Play-Systemlösung
  • Integrierbar in die Kabeltragsysteme von OBO

Schalterprogramme Gira Studio und Gira E2

  • Ideal für Nachrüstungen
  • Geeignet für Räume ohne Wandaufstemmen
  • Einfache Befestigung durch Elektroinstallateure
  • Kombinierbar mit OBO Verbindungs- und Befestigungssystemen

Installationssäulen

Mehr anzeigen

Beleuchtungssystem von APL AG

Mehr anzeigen

Schalterprogramme Gira Studio

Mehr anzeigen

Installationssäulen

Mehr anzeigen

Geräteeinbaukanäle

Mehr anzeigen
1
2
3
4
5
1

Schalter Gira Studio AP

2

Bodensteckdosen

3

Steckrohre

4

Quick-Schellen

5

Kabelrinnen

Das BlackLine Portfolio

Referenzprojekte: Die BlackLine im Einsatz

Verschiedene Referenzprojekte stellen die Einsatzvielfalt und Eleganz der Black Line unter Beweis: Wie beispielsweise das 2023 in Düsseldorf fertiggestellte Bürohochhaus Eclipse, in dem sich die BlackLine Produkte auf mehreren Ebenen nahtlos und elegant in das Gesamtkonzept des Gebäudes einfügen. Auch in der BVB FanWelt in Dortmund begeistern die schwarzen OBO-Produkte. Sie fügen sich harmonisch in den Industrial Style des Gebäudes ein und spiegeln sogar eine der Vereinsfarben wieder.

Bürocampus Eclipse

Zum Projekt

OBO BlackLine in der BVB-FanWelt: Ein gutes Team

Zum Projekt

Das könnte Sie auch interessieren

Ansprechpartner

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!