Startseite

Bildungsgebäude

Individuelle Technik trifft auf zentrale gesteuerte Systeme

Die Anforderungen an die Ausstattung modernen Bildungsgebäuden steigen stetig und müssen sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen berücksichtigt werden. Die Herausforderung dabei: Individuelle technische Ausstattung muss mit zentral gesteuerten Systemen in Einklang gebracht werden. Hier bieten ausgefeilte Kabelmanagementsysteme oder moderne Mediensäulen die Lösung, um den Anforderungen moderner Bildungseinrichtungen gerecht zu werden.

Da Schulen und weitere Bildungseinrichtungen zu den Gebäudetypen zählen, die regelmäßig von einer Vielzahl von Menschen frequentiert werden, sind Brandschutzmaßnahmen ausdrücklich vorgeschrieben. Diese dienen dem Schutz des Gebäudes und der sich darin befindlichen Menschen.

OBO BlackLine – Stilvolle Elektroinstallation in Schwarz

Elegantes Design trifft auf bewährte Qualität: Entdecken Sie die BlackLine-Produkte für moderne Gewerbe- und Wohnräume.

OBO stattet Bildungsgebäude mit einer zukunftsfähigen und sicheren Elektroinstallation aus:

  • Metallkanäle für den Geräteeinbau: Durch ihre robuste Bauart sind die OBO Geräteeinbaukanäle aus Stahlblech oder Aluminium bestens geeignet für den Einsatz in Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Hier müssen häufig große Kabelmengen und auch größere Kabelquerschnitte verlegt werden, um beispielsweise unterschiedlichste Mess-, Prüf- und Test-Anlagen zu betreiben. OBO Stahlblech- und Aluminiumkanäle bieten mit Dimensionen bis 210 mm x 90 mm genug Platz für Geräteeinbau und Kabelführung. Ihre pulverbeschichtete Oberfläche macht sie besonders beständig. Die OBO Pultkanäle eignen sich durch ihre spezielle dreieckige Form ideal zur Installation auf oder oberhalb von Labortischen. Hier und hier geht es zu verschiedenen Varianten.
  • Halogenfreie Leitungsführungskanäle: Für eine sichere Leitungsführung in öffentlichen Bereichen bietet OBO halogenfreie Kanäle für Geräteeinbau und Leitungsführung an. Die Kanäle aus Kunststoff reduzieren effektiv die Brandlast und sind insbesondere in Bildungseinrichtungen eine sichere Wahl. Im Brandfall reduzieren sie den Anteil giftiger Rauchgase und entwickeln keine korrosiven Substanzen.
  • Die OBO Mediensäule für Schulen: Die OBO Mediensäulen wurde speziell für Schulen entwickelt.  Mit ihrem modularen Aufbau und ihren zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten bieten sie die ideale Basis, um raumindividuelle Ausstattungsmöglichkeiten mit der einfachen Integration zentralgesteuerter Systeme zu verbinden. Von der Absicherung der elektrischen Anlage über eine individuelle Lichtsteuerung und Informationen aus zentralen Kommunikations- und Notrufsystemen bis hin zur Anzeige der Uhrzeit: Mit den OBO Mediensäulen lassen sich alle Installationsanforderungen für modernes Lernen in einem einzigen System durchdacht umsetzen. Die Mediensäulen sind als frei konfigurierbare oder in insgesamt acht vorkonfigurierten Varianten verfügbar. Die frei konfigurierbaren Varianten zeichnen sich durch zahlreiche Auswahlmöglichkeiten aus, so dass sie ganz individuell an die jeweiligen Klassen- oder Schulungsräumen angepasst werden können. Die vorkonfigurierten Varianten sind bereits erfolgreich in Bildungsgebäuden weltweit im Einsatz. Entscheiden Sie sich für eine dieser Varianten, profitieren Sie von verkürzten Lieferzeiten und einer noch schnelleren Verfügbarkeit.

Gemeinschaftsschule Rust

Zum Projekt

Schiller-Gymnasium Offenburg

Zum Projekt

Futurium Berlin

Zum Projekt

Fluchtwege

Brandschutz, Blitz- und Überspannungsschutz in Gebäuden

Das könnte Sie auch interessieren

Gewerbe- und Wohnungsbau

Büro- und Verwaltungsgebäude

Die Arbeitswelt verändert sich stetig, wie beispielsweise Open Space Offices zeigen. Im OBO-Portfolio finden sich Lösungen für die elektrotechnische Infrastruktur – dezent, flexibel, zuverlässig.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Denkmalgeschützte Gebäude

Häufig stehen dem Denkmalschutz Anforderungen an Brand- und Blitzschutz in Gebäuden im Wege. Besondere Lösungen müssen gefunden werden und OBO nimmt die Herausforderung gerne an.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Einkaufszentren

Funktion und Design, Qualität und Langlebigkeit: Das sind Faktoren, die bei Elektroinstallationen in Einkaufszentren im Vordergrund stehen. All diese Attribute vereinen die OBO-Lösungen für diesen Bereich.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Gesundheitswesen

Lösungen von OBO sichern in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine störungsfreie Versorgung mit Strom und Daten. Dabei erfüllen sie nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Kriterien.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Hotel und Gastronomie

Hotels, Restaurants oder Kongresszentren – hier kommen viele Menschen zusammen, sodass nicht nur funktionale, sondern auch ästhetische Ansprüche erfüllt werden müssen. Eine Herausforderung wie gemacht für OBO.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Logistikgebäude

Weitläufige Stahl- und Betonkonstruktionen kennzeichnen Logistikgebäude. Um große Stützabstände zu überbrücken, sind OBO Weitspannkabeltragsysteme und schwere Steigeleitern die ideale Lösung.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Sport- und Veranstaltungsstätten

Wo tausende Menschen zusammenkommen, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das gilt auch für die gebäudetechnische Infrastruktur. OBO liefert verlässliche Produkte und gewährleistet so Sicherheit.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Wohnungsbau

Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem wir uns so geborgen fühlen, wie in den eigenen vier Wänden. OBO bietet eine Vielzahl von elektrotechnischen Komponenten für ein sicheres und komfortables Leben.

Bauindustrie

OBO-Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau

Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio sorgen wir für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude – vom Wohnhaus über Büros bis zu Krankenhäusern und Sportstadien.

Ansprechpartner

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!